Kies uw locatie:

Land

LBR Med in de medische techniek: Robotlasersysteem voor botchirurgie

AOT AG uit Zwitserland heeft een innovatief proces voor botchirurgie ontwikkeld: de robotgestuurde laserablatie. Voor de precieze uitvoering van deze robotlaserchirurgie wordt een KUKA robot gebruikt die gecerticifeerd is volgens de relevantste standaards.


Het leven zelf schrijft de beste verhalen – en zorgt voor de beste innovaties. Zo was een complexe orale chirurgische behandeling van de dochter van de laserwetenschapper Dr. Alfredo E. Bruno de aanleiding voor een persoonlijke ontmoeting met Prof. Dr. Hans-Florian Zeilhofer, hoofd van de afdeling voor mond-, kaak- en gezichtschirurgie van het universitair ziekenhuis in Bazel en het kantonziekenhuis Aarau. De vaktechnische uitwisseling van deze bijeenkomst en de combinatie van de twee competentiegebieden voor robotgestuurde laserablatie heeft geleid tot de oprichting van de onderneming Advanced Osteotomy Tools AG, in het kort AOT. 

CARLO: Robotgeassisteerd lasersysteem voor botchirurgie met behulp van de LBR Med

Ons doel was om de resultaten van de botchirurgie radicaal te verbeteren door mechanische snij-instrumenten te vervangen door contactloze "koude" laserfotoablatie en medische robots.

Dr. Alfredo E. Bruno, momenteel Chief Scientific Officer (CSO) en bestuurslid bij AOT

Robotgestuurde laserablatie is de toekomst van de chirurgie

Het gemeenschappelijke „kind“ kreeg de naam CARLO, een afkorting voor Cold Ablation, Robot-guided Laser Ostetome. Voor Prof. Hans-Florian Zeilhofer is CARLO de toekomst van de chirurgie omdat het robotgeassisteerde lasersysteem voor botchirurgie met ondersteuning van de LBR Med uiterst precies sneden met een willekeurig patroon kan uitvoeren. „De chirurg heeft veel meer mogelijkheden tot zijn beschikking dan met de huidige procedures.“

Tot nu toe was er geen oplossing om het botweefsel op het gebied van lasersnijvlakken intact en vitaal te houden. CARLO combineert nu lasers en robots voor botchirurgie in de vorm van de nieuwe "koude" lasertechnologie met een kleine, lichte, tactiele robot die ontworpen is voor de directe samenwerking tussen mens en machine. Het systeem wordt aangevuld met een complex 3D ontwerp-, navigatie- en regelsoft- en hardware. Hij past perfect in de operatiekamer, werkt autonoom, en de chirurg houdt te allen tijde de volledige controle over de procedure. 

Met de KUKA LBR Med revolutioneert AOT AG met de robotgestuurde laserablatie de resultaten van de botchirurgie

Robotgestuurde laserchirurgie met de LBR Med verbetert de precisie

Om deze precisie te bereiken is naast de laser en het navigatiesysteem ook een robot nodig. Zo kwam AOT AG terecht bij de LBR Med van KUKA. „Hij voldoet aan al onze eisen en is momenteel de beste robot die op de markt verkrijgbaar is“, aldus Dr. Alfredo Bruno. "En omdat hij al is gecertificeerd voor integratie in een medisch apparaat, bespaart hij ons tijd bij de toelating."

Veiligheid komt voor de laser en robot voor botchirurgie op de eerste plaats

Hoe werkt de CARLO? De chirurg voert de preoperatieve planning uit op basis van gegevens van een CT-onderzoek en „voert“ deze in CARLO’s navigatiesysteem. Een intuïtieve app begeleidt de chirurg en het technische personeel stap voor stap door CARLO’s initialisatie. De robot voert de ingreep dan zelfstandig uit. Als iets niet gaat zoals gepland, hoeft de arts de robot alleen heel even aan te raken. Het systeem komt dan onmiddellijk tot stilstand. „De LBR Med beschikt over vele fijne sensors. De robot komt sneller tot stilstand dan een echte assistent“, aldus Prof. Hans-Florian Zeilhofer. „Dan gaat de robot in wachtpositie en zet, zodra bevestiging wordt gegeven, de interventie exact op dit punt voort.“
Uiterst precies werken via robotgestuurde laserablatie

Dit is echter nog steeds toekomstmuziek op het gebied van lasers en robots voor botchirurgie, aangezien de certificering als medisch hulpmiddel nog steeds in volle gang is. „Omdat CARLO het eerste systeem in zijn soort is, stellen de toezichthoudende autoriteiten natuurlijk zeer hoge eisen aan de veiligheid“, licht Dr. Alfredo E. Bruno toe. AOT AG ontwikkelt nu al de tweede generatie van CARLO met aanvullende veiligheids- en prestatiekenmerken. Tools die ook weer nieuwe eisen stellen aan de LBR Med.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.