Kies uw locatie:

Land

Mobiele robottoepassing voor middenstandsbedrijven

De onderneming Lenkering Montage- und Zerspanungstechnik GmbH (LMZ) heeft op basis van de KUKA-robot KR AGILUS een robottoepassing ontwikkeld die veelzijdig inzetbaar is. De mobiele robotoplossing is vooral populair bij kleine en middelgrote ondernemingen voor de automatisering.


Gezocht: flexibele en mobiele robottoepassingen

De onderneming LMZ is gespecialiseerd op speciale machinebouw en verspaningstechniek. LMZ ondersteunt zijn klanten uit de auto-, kunststof- en hygiëne-industrie bij de op robots gebaseerde automatisering. „Het thema robotica houdt veel middenstanders bezig. Zij willen hun productie grotendeels automatiseren met behulp van robots. De oplossingen waren tot nu toe niet flexibel en veelzijdig genoeg“, zegt Dennis Lenkering, bedrijfsleider van LMZ. Daarom hebben Lenkering en zijn team een voordelige, veelzijdig inzetbare en mobiele robottoepassing ontwikkeld.

KR AGILUS op een mobiel frame

De nieuwe, mobiele robottoepassing bestaat uit een KUKA-robot van het type KR 6 R900 uit de KR AGILUS-serie. Hij onderscheidt zich door maximale herhalingsnauwkeurigheid en uiterste precisie. De KR AGILUS is op een mobiel frame geïnstalleerd. Zo kan de flexibele robottoepassing eenvoudig en snel worden verplaatst in krappe ruimten. Tijdens het bedrijf is de toepassing om veiligheidsredenen omgeven door veiligheidshekelementen die zonder gereedschap kunnen worden gedemonteerd. Hierbij gaat het om aluminium profielen van de firma item.

De flexibele robottoepassing bestaat uit een KR AGILUS en een mobiel frame.

Mobiele robottoepassing verkort stilstandtijden

De mobiele robottoepassing biedt talrijke voordelen: Enerzijds is deze toepassing mobiel en kan zij snel van het ene werkstation naar het andere worden verplaatst. Anderzijds kan de KR AGILUS eenvoudig zonder moeite worden omgebouwd voor verschillende taken. Om verschillende gereedschappen te kunnen handelen is de robottoepassing met de KUKA-softwarepakketten KUKA.LoadDataDetermination en KUKA.Gripper&SpotTech uitgerust „Door de verschillende toepassingsgebieden zijn de stilstandtijden korter. Daardoor zijn de investeringskosten al snel geamortiseerd“ legt Lenkering uit. De flexibele robottoepassing voert pick & place-activiteiten en montagewerkzaamheden van componenten uit. Hiervoor is de flexibel inzetbare, op robots gebaseerde toepassing bestemd voor de samenwerking met werktuigmachines.

Veiligheid en flexibiliteit verenigd

De veiligheid van de medewerkers staat op de eerste plaats. De mobiele robottoepassing zorgt voor de beveiliging van de robot en garandeert tegelijk maximale bewegingsvrijheid van de robot. De werkruimte blijft vanwege de aluminium profielen klein en de installatie als geheel kan snel uit elkaar worden gehaald. „De demontage van het frame inclusief de communicatiekabels en de hermontage duren slechts acht minuten. Voor andere op robots gebaseerde oplossingen hebben onze klanten ongeveer 3,5 uur nodig“, vertelt Lenkering die veel reacties van klanten heeft gehad.

De veelzijdige, mobiele en op robots gebaseerde toepassing wordt beveiligd door middel van aluminium profielen.

Nieuwe ideeën voor de automatisering

„De productie wordt steeds sneller en flexibeler. Wij hebben met onze oplossing een passend antwoord gegeven op deze uitdagingen“, aldus Dennis Lenkering, die met zijn onderneming LMZ vele jaren partner is in het netwerk van experts van item pluspartner. Vooral de enorme tijdsbesparing is een unique selling point in deze nieuwe ontwikkeling. De flexibel inzetbare robottoepassing kan in een minimaal tijdsbestek worden omgebouwd voor een ander product. De robot wordt daardoor vaker gebruikt, waardoor klanten van hogere kwaliteit en proceszekerheid profiteren. Als gevolg daarvan wordt de waardevolle installatieruimte nog maar zelden geblokkeerd door de robot.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.