Kies uw locatie:

Land

Robotondersteunde revalidatie – eenvoudige mobilisering dankzij ROBERT® en KUKA

Life Science Robotics heeft een medisch product ontwikkeld voor robotondersteunde therapie en mobilisering van patiënten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de LBR Med van KUKA, die door zijn medische precertificatie perfect geschikt is voor integratie in het medisch product.


Revalidatierobot ROBERT® mobiliseert patiënten

Na chirurgische ingrepen of een beroerte is het medisch vaak aangewezen om de gewrichten en spieren van de patiënt intensief en langdurig te bewegen, want dit bevordert het genezingsproces. Als deze beweging niet plaatsvindt, kunnen er complicaties optreden, bijvoorbeeld latere bewegingsbeperkingen. Om dit te vermijden, heeft Life Science Robotics (LSR) uit Aalborg in Denemarken de eenvoudig te bedienen revalidatierobot ROBERT® ontwikkeld. „Met onze oplossing kunnen we helpen om patiënten sneller en efficiënter te mobiliseren én het verplegend personeel te ontlasten“, vertelt Keld Thorsen, CEO van Life Science Robotics.

Keld Thorsen, CEO van Life Science Robotics, demonstreert de mogelijkheden van ROBERT®.

Robotondersteunde therapie ontlast verplegend personeel

Na een chirurgische ingreep ligt een patiënt in zijn bed. De verpleegkundige rolt een apparaat met een meervoudig scharnierende arm in de kamer: Dit is ROBERT®, de revalidatierobot. De verpleegkundige verbindt de robotarm bijvoorbeeld met het been van de patiënt. Door een druk op de knop tilt ROBERT® het been lichtjes op. Nu kan de verpleegkundige de therapeutisch zinvolle bewegingen manueel uitvoeren. ROBERT® onthoudt deze beweging en voert ze daarna exact volgens het voorbeeld zelfstandig en onbeperkt herhaalbaar uit. Bij abrupte bewegingen of andere onverwachte krachtinwerkingen stopt het apparaat om veiligheidsredenen onmiddellijk.

 

Revalidatierobot ROBERT® voert de door de verpleegkundige getoonde bewegingen zelfstandig uit.
De revalidatierobot ROBERT® helpt patiënten na een chirurgische ingreep om sneller weer mobiel te worden.

Revalidatie met robot – uit de praktijk voor de praktijk

Het uitgangspunt waren praktische ervaringen in de lokale universiteitskliniek. „De verpleegkundigen voerden de revalidatieoefeningen manueel op de patiënt uit. Dit was zwaar lichamelijk werk, dat bovendien tijdrovend was en ten koste ging van activiteiten met grotere meerwaarde. Toen kwam men op het idee om het proces te automatiseren.“ Het probleem: Voor het prototype werd de arm van een industriële robot gebruikt. „Het was snel duidelijk dat het daarmee zeer moeilijk zou zijn om de vereiste vergunningen als medisch product te verkrijgen“, herinnert Rune Kristensen van LSR zich. Het ideaal was een robot waarmee de nodige vergunningen konden worden verkregen en die sneller en eenvoudiger tot de oplossing zou leiden.

Voltooiing in nauwe samenwerking

Daarbij speelde KUKA een belangrijke rol. „We hadden gehoord dat het bedrijf net de LBR Med, een lichte robot speciaal voor de medische techniek had ontwikkeld“, vertelt Keld Thorsen. De LBR Med draagt zijn steentje bij tot de vergunning. Hij is de enige robot die volgens de CB Scheme-procedure gecertificeerd is voor integratie in een medisch product. Het was duidelijk: de LBR Med en ROBERT® waren voor elkaar gemaakt. „KUKA stelde een ontwikkelaar ter beschikking, die ons een gedetailleerde inzicht verschafte in de werkwijze van de robot“, herinnert Keld Thorsen zich. De grootste uitdaging bestond erin dat ROBERT® ondanks de hoge complexiteit eenvoudig te hanteren moest zijn. „Hij wordt tenslotte bediend door verpleegkundigen of therapeuten, niet door technisch personeel“, aldus Rune Kristensen.

 

Ontlasting tijdens het dagelijks werk: terwijl ROBERT® de bewegingen uitvoert, kan de verpleegkundige zich om de patiënt bekommeren.

Het motto „Intensity Matters“ wordt met revalidatierobot economisch realiseerbaar

ROBERT® werkt zeer nauwkeurig, individueel en flexibel. Hij kan exact dezelfde bewegingen steeds opnieuw uitvoeren – zonder onderbreking, zonder moe te worden en zonder tijdsbeperking. „Intensity Matters“ is een bekende slogan in de revalidatiewereld – die met de robothulp van ROBERT® voor het eerst economisch realiseerbaar wordt. De oplossing ontlast de verpleegkundige, die tijdens de mobilisering taken nabij de patiënt kan uitvoeren en de behandeling kan bewaken of zich om andere patiënten kan bekommeren.


Met ROBERT® verbeteren we principieel de efficiëntie in de gezondheidszorg, doordat we patiënten sneller mobiliseren en het verplegend personeel ontlasten.

Keld Thorsen, CEO van Life Science Robotics

Efficiënt, eenvoudig, resourcebesparend – revalidatie met robot als toekomsttrend

„Demografen geven aan dat er binnen 20 jaar veel meer mensen boven de 60 zullen zijn dan vandaag. Dit betekent dat enerzijds de verzorgingsbehoefte toeneemt en anderzijds het aantal verpleegkundigen daalt.“ ROBERT® vult dit hiaat op. De revalidatierobot wordt vandaag reeds in Polen en Finland gebruikt. „Momenteel ontsluiten we bijkomende verkoopkanalen via partners“, aldus Keld Thorsen. Voor de klantendienst rekent hij daarbij op de partner KUKA en diens wereldwijd servicenetwerk. „Ik ben ervan overtuigd dat we weldra tot een akkoord zullen komen – zodat ROBERT® nog meer patiënten kan helpen bij hun mobilisering.“

 

ROBERT® kan exact dezelfde bewegingen steeds opnieuw uitvoeren – zonder onderbreking.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.