Kies uw locatie:

Land

KUKA robot automatiseert handling aan spuitgietmachine

Robomotion GmbH heeft op basis van een KUKA robot van de KR AGILUS serie een flexibele robotcel voor spuitgieten ontwikkeld. Bij Gindele GmbH in het Zuid-Duitse Pforzheim wordt deze ingezet. Het meervoudige bewerkingsproces voor duurzaam plastiek bestek wordt hiermee geoptimaliseerd.


Geautomatiseerde productie met een robotcel voor spuitgieten

Duurzaamheid in plaats van wegwerpproducten. Dat is het doel dat de studenten van de Hogeschool Reutlingen zich als onderdeel van een project hebben gesteld. Op beurzen zochten ze naar een alternatief voor plastiek wegwerpbestek. Onder leiding van prof. dr. Steffen Ritter werd een herbruikbaar bestek van hoogwaardig kunststof geproduceerd. Het bestek voldoet aan alle eisen van de voedingsindustrie, is multifunctioneel en vooral duurzaam. De productie bij Gindele GmbH in de buurt van de Zuid-Duitse stad Pforzheim wordt uitgevoerd met een robotcel voor het spuitgieten.

 

Give-away op de ‘K-Messe’: duurzaam bestek van hoogwaardig kunststof.

Robot voor spuitgietmachines zorgt voor hoge hoeveelheden

Het oorspronkelijke hogeschoolproject is inmiddels een succesproject geworden. De vraag naar duurzaam bestek neemt toe; het aantal stuks moet continu worden verhoogd. „Bij dergelijke, complexe producten en zulke grote hoeveelheden moet de productie worden geautomatiseerd“, zegt Steffen Ritter. Daarom hebben Hogeschool Reutlingen, Gindele GmbH, robomotion GmbH en KUKA hun krachten gebundeld – om te laten zien hoe de „flexobot“-cel in de echte productiewereld van de spuitgieten werkt.

Uiterst flexibel: KR AGILUS kan ook complexe componenten veilig grijpen.

Flexibele automatiseringsinstallatie voor de kunststofindustrie

De kunststof wordt in een spuitgietmachine bij Gindele in de gewenste bestekvorm gegoten. De uiterst flexibele flexobot-robotcel van robomotion voert zowel de handling aan de spuitgietmachine als de omvangrijke verdere verwerking uit. Dit omvat het verwijderen van de gietsporen, de kwaliteitscontrole per vision-system en de montage. In de cel is een KUKA robot voor spuitgietmachines van de KR AGILUS serie geïntegreerd - het kernstuk van de installatie.

De robot voor spuitgieten verwijdert de gietsporen van de componenten.
Robot voor spuitgietmachines: productie van hoogwaardig kunststof.

Robotcel voor spuitgieten rondt het complexe bewerkingsproces af

De samenwerking van robot en werktuigmachines alsook spuitgietmachines heeft een grote toekomst. Door zijn zes assen is de KR AGILUS uiterst flexibel en kan ook complexe componenten veilig grijpen. De robot voor spuitgietmachines neemt het gegoten bestek en leidt het ter controle naar een vision-system. Omdat de component zeer heet is, wordt het eerst neergelegd om af te koelen. Na het afkoelen grijpt de robot de component weer en verwijdert de gietsporen. Hiervoor is de KUKA robot uitgerust met een 3D-geprinte grijper.

De robot voor spuitgietmachines leidt het bestek ter controle naar het vision-system.

Flexobot-automatiseringsoplossing vergroot de reële netto-outputverhouding

Met de resultaten van de productie is Matthias Gindele uiterst tevreden: „Met de robotcel voor spuitgieten hebben we een gunstige reële netto-outputverhouding na de aansluiting op de bewerking van de spuitgietmachine bereikt. Dit voorbeeld toont hoe we uiterst complexe opdrachten nu volautomatisch kunnen bewerkstelligen.“ Hiermee wijst Gindele ook op de flexibiliteit, want met de robotcel kunnen verschillende projecten worden gerealiseerd. Ook voor kleinere productiehoeveelheden is de flexobot-automatiseringsoplossing optimaal.

 

Ombouwen heel eenvoudig: De flexobot-cel is uiterst mobiel.

De flexobot is slank genoeg om hem direct in de buurt van de spuitgietmachine te positioneren. Zo kan hij vele taken ter plaatse uitvoeren.

Matthias Gindele, bedrijfsleider van Gindele GmbH

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.