Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

  • Engels / English
  • Frans / French
  • Nederlands / Dutch
  • Nederlands / Dutch

6 KUKA robots automatiseren de productie bij Quooker

Quooker kon de vraag naar zijn kokend-water-kranen niet bijhouden. Om zijn productie te kunnen verhogen besloot het bedrijf om 6 KUKA robots in te zetten. Door deze productieautomatisering zag Quooker zijn productie output met 50% stijgen en zijn kosten dalen.


Quooker: van een idee tot een succesvol product

Het verhaal van Quooker start in 1970. De Rotterdamse Henri Peteri werkte bij Unilever waar hij een presentatie volgde over instant soep. Er werd getoond hoe je in slechts 5 seconden soep kon oplossen in kokend water. Voor Peteri was het echter niet logisch dat je hiervoor eerst nog eens vijf minuten moest wachten vooraleer je kokend water had. Dit was voor hem de aanleiding om in zijn kelder een eerste prototype te ontwikkelen voor een keukenkraan waar kokend water uitkomt. Vanaf het moment dat hij zijn eerste model op de markt bracht was het een enorm succes. 

Het familiebedrijf begon langzaam aan markt te winnen in Nederland en vanaf 2004 werd het product ook geleverd in het buitenland. Het product kent wereldwijd een gigantisch succes. Quooker’s ambitie: zoveel mogelijk particuliere keukens van kokend water voorzien en dat op een slimme en verantwoorde manier. Om dit te kunnen realiseren wordt er bij Quooker iedere dag gewerkt aan nieuwe technische ideeën en ontwerpoplossingen om de kranen nog zuiniger, nog gemakkelijker en nog mooier te maken.


Op dit moment produceert Quooker 150.000 systemen per jaar, hebben ze meer dan 2.000 verdelers en verdubbelen ze hun omzet elke 3 jaar. Omwille van het succes heeft Quooker ook enorm moeten uitbreiden. Momenteel hebben ze vestigingen in Nederland, België, Denemarken, Zweden, Duitsland, Noorwegen, Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland..

Industriële robots van KUKA ingeschakeld om de productie te optimaliseren

Om de steeds stijgende vraag naar hun ketels te kunnen blijven beantwoorden, moest Quooker de verpakkingsproductielijn volledig automatiseren. Hiervoor contacteerden zij Official KUKA System Partner One-Off Solutions. Om de automatisering zo efficiënt mogelijk te maken koos One-Off Solutions ervoor om 2 industriële robots van KUKA te gebruiken. De eerste robot, een KR 20 R1810 van de CYBERTECH serie, wordt ingezet om de ketels uit een producthouder te halen en vervolgens in de doos te plaatsen. Om de ketels efficiënt te kunnen opnemen werd er aan de KUKA robot een speciaal ontworpen pneumatische grijper gemonteerd. Door deze automatiseringsoplossing kon Quooker de cyclustijd verbeteren tot 23 seconden. Dit betekent met andere woorden dat de KUKA robot 2,6 ketels per minuut vastneemt en in een doos plaatst.
Quooker robot voert handling taken uit bij Quooker
De CYBERTECH robot van KUKA zorgt er bij Quooker voor dat hun cyclustijd aanzienlijk steeg
De tweede industriële robot van KUKA is een KR120 R3200 palletiseerrobot van de QUANTEC serie. Op deze robot is een vacuümplaat geïnstalleerd waarmee de robot de verschillende dozen met Quooker ketels op paletten stapelt. Ook hier is de snelheid van de robot opmerkelijk. Dankzij de KUKA robot worden er nu 2,6 dozen per minuut op een pallet gesteld. Een snelheid die voorheen met manuele arbeid onmogelijk was.
KUKA robot palletiseert bij Quooker
De industriële QUANTEC robot van KUKA stapelt 2,6 dozen per minuut

Het resultaat: output stijgt met 50% en kosten dalen

De taken manueel uitvoeren was fysiek zeer belastend voor de werknemers en de manuele productie opvoeren was voor hun niet haalbaar. Doordat deze verpakkingslijn nu geautomatiseerd werd, besloot Quooker om zijn arbeiders om te scholen en hun andere, niet fysiek belastende taken te geven. Hierdoor kon Quooker zijn productie output met maar liefst 50% verhogen en was het veel aangenamer werken voor zijn arbeiders. Een win-win situatie voor iedereen en dit had ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij voor Quooker.

Uitbreiding productie automatisatie met extra KUKA robots

Door het gigantische succes van de eerste productieautomatisering besloot Quooker om zijn volledige productie te analyseren en zo te kijken waar eventuele verbeteringen mogelijk waren. Hierdoor werd er beslist om nog 4 extra KUKA robots in te schakelen om zo de productie verder te optimaliseren en efficiënter te maken. De taken van deze 4 robots zijn ook zeer divers. Ze staan onder andere in voor de in-en uitvoer van een hydrovormpers voor het maken van de balgketels, de in-en uitvoer van een machine om de scherpe rand van een onderdeel af te snijden, het gericht controleren met formeergas om te testen of er eventuele lekken in een ketel zijn en het hanteren van slangen en andere onderdelen in een machine om een slang te verwerken.
Industriële robots van KUKA bij Quooker
Quooker besloot nog 4 extra KUKA robots aan te schaffen voor hun productie
Quooker heeft dus momenteel 6 KUKA robots die meedraaien in hun productie en ze zijn niet van plan om hun automatiseringsplannen op hold te zetten. Quooker ondervindt namelijk de vele voordelen die productieautomatisering met zich meebrengt. Hun productie output stijgt, de kosten dalen en de werknemers moeten fysiek minder belastend werk uitvoeren. Voor hun toekomstige automatiseringsplannen zullen ze ook opnieuw kiezen om KUKA robots te implementeren. De robots van KUKA hebben een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding, hun service is uitstekend en de robots zijn zeer gemakkelijk te bedienen, aldus Jan van Reede, Manager Productietechniek bij Quooker.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.