Kies uw locatie:

Land

Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

Monogram Orthopaedics heeft een revolutionaire benadering van gewrichtsvervangende operaties ontwikkeld met behulp van een LBR Med robot van KUKA. Door de combinatie van op maat gemaakte implantaten en hoogtechnologisch robotfrezen heeft de onderneming een optimale oplossing ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van elke individuele patiënt.


Uit onderzoek is gebleken dat 1 van 5 mensen niet tevreden is na een gewrichtsvervangende operatie. en het is duidelijk waarom. In de afgelopen 50 jaar is er weinig veranderd op het gebied van deze chirurgische behandeling. Zo worden patiënten behandeld met verouderde instrumenten en niet-individuele oplossingen. Deze tekortkomingen waren voor de oprichter en Chief Medical Officer van Monogram Orthopaedics Dr. Douglas Unis aanleiding om te zoeken naar een oplossing die beter in deze patiëntbehoeften voorziet. Hoewel er al andere chirurgische robots op de markt beschikbaar waren, zag hij al snel de mogelijkheid om een superieur robotsysteem te ontwikkelen - een genavigeerd CT-gebaseerd (gepersonaliseerd chirurgisch plan) robotsysteem dat gebruik maakt van een nieuwe benadering van implantaten.

LBR iiwa Med
©Monogram

Gewrichtsvervangende chirurgie voor de 21e eeuw, met een beter robotsysteem

In de workflow van het robotsysteem van Monogram staat de patiënt centraal – van het begin tot het eind. Er wordt gestart met een CT-scan. Het in Texas gevestigde bedrijf ontwikkelt zijn eigen software om automatisch een individueel implantaat te genereren dat in 3D wordt afgedrukt zodat het perfect overeenstemt met de anatomie van de patiënt. De CT-scan wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van een pre-operatief plan waarmee een KUKA LBR Med het geprinte implantaat uiterst exact kan frezen. De chirurg brengt het orthopedische implantaat aan in de gepersonaliseerde holte. Deze is uiterst exact gemaakt met dezelfde geïntegreerde lichtgewicht robot. Deze combinatie sluit vele resultaten uit die leiden tot heropname en algemene ontevredenheid.

Een state-of-the-art robotchirurgisch systeem voor patiëntgeoptimaliseerde resultaten

Het door Monogram Orthopaedics genavigeerde robotsysteem wordt geleverd met een KUKA LBR Med. Deze robot is uitgerust met een uiterst efficiënt roterend snijsysteem en volgcamera's om elk zichtveldprobleem te minimaliseren. De robot voert alle sneden autonoom uit (onder toezicht van chirurg). Monogram heeft een ‘closed-loop’-architectuur geïmplementeerd om de positie van de eindeffector in realtime op veilige wijze te kunnen volgen. Monogram maakt tevens gebruik van kinematische redundantie om interoperatieve grenzen te vermijden. Het systeem maakt gebruik van geautomatiseerde digitale algoritmen voor beeldanalyse om 3D-printen en robotica te verbinden. Zo kunnen gepersonaliseerde implantaten worden geleverd die tot voor kort nog ondenkbaar waren.


De LBR Med is volgens ons de beste commerciële robot voor medische doeleinden op de markt. Zijn prestaties, testen en de bijbehorende documentatie maken ons leven veel eenvoudiger.

BenjaminSexson, Chief Executive Officer, Monogram Orthopaedics
©Monogram

Implantaten van de volgende generatie die het risico op losraken minimaliseren

Momenteel worden bij meer dan 90% van de gewrichtsvervangende operaties gecementeerde implantaten gebruikt. Gewone implantaten herstellen de anatomie van de individuele patiënt niet optimaal. Monogram maak voor gewrichtsprothesen uitsluitend gebruik van ongecementeerde, of press-fit-implantaten. Monogram kan de wijze waarop het implantaat in het bot past aanpassen en optimaliseren door gebruik te maken van de mogelijkheden van preoperatieve planning en 3D-printing en deze te combineren met de chirurgische robot. Het resultaat is een zeer stabiel implantaat dat het bot in staat stelt in het implantaat te groeien of ermee te vergroeien. Hierdoor wordt de stabiliteit verbeterd en is de vervanging uiteindelijk gezonder.

©Monogram

Voor hun volgende stap wil Monogram Orthopaedics een 510 (k) toestemming van de FDA verkrijgen. Ook hoopt de onderneming het systeem te presenteren op de jaarlijkse bijeenkomst in 2021 of 2022 van de American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS).

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.