Kies uw locatie:

Land

Robotgebaseerde amusementsritten

Dark Rides, Virtual Reality-simulators en meer – speciaal voor de vrijetijdsindustrie biedt KUKA gecertificeerde, veilige robots voor spectaculaire attracties met een hoog WOW-gehalte.

Geautomatiseerde amusementsritten met KUKA robots – uiterst veilig met maximaal plezier

KUKA robots kunnen meer dan lassen, schroeven vastdraaien en palletiseren: KUKA biedt speciale robots aan die speciaal ontwikkeld zijn voor het dragen van passagiers en gecertificeerd conform de veiligheidsnorm EN 13814. Ze combineren de mogelijkheden van modern entertainment vol actie met de hoogste veiligheideisen omtrent werken met mensen. Op deze manier kan een grote verscheidenheid aan verschillende ritten worden gerealiseerd en aangepast - in vrijetijds,- en themaparken, in winkelcentra of als bewegingssimulators in researchinstellingen.

 

Voordelen


Gecertificeerde veiligheid

Dankzij het TÜV-gecertificeerde concept en de afzonderlijke TÜV-goedkeuring bij de fabrieksacceptatietest, zorgen amusementsritten met KUKA entertainment robots voor absolute veiligheid bij de passagiers.

Unieke rijbelevenis

Dynamische en gelijktijdig zachte robotbewegingen combineren maximaal rijcomfort met de bijzonder spannende sensatie van onvoorspelbare bewegingen, met of zonder Virtual Reality.

Een veilige investering

Bestaande amusementsritten kunnen op elke moment vrij aangepast worden aan het doelpubliek door het bewegingsprogramma van de VR inhoud te veranderen.

Hoogste kwaliteit

Alle robotonderdelen worden gecontroleerd met behulp van maatregelen zoals röntgenonderzoek, oppervlakte-scheurinspecties en materiaalcertificaten. Zo worden verwerkings- en productiefouten uitgesloten.

Veelzijdig inzetbaar

Door het opslaan van meerdere bewegingsprofielen kan de robot per knopdruk verschillende ritten uitvoeren, afhankelijk van de gewenste acceleraties en bovenhoofdse bewegingen.

Robotgebaseerde amusementsritten met KUKA: Snel actievolle entertainment met maximale veiligheid voor de passagiers

Robotgebaseerde VR-Ride: Stationaire KR 600 passenger met Virtual Reality.