Automatisering in de voedingsindustrie
Grondstoffen leveren, voedsel verwerken, verpakken, palletiseren en voor transport voorbereiden – dat kan allemaal met KUKA-robots. Met ons aanbod aan automatiseringsoplossingen kunt u snel en efficiënt toepassingen in de voedingsindustrie beheersen.
Intelligente en flexibele automatisering over de gehele productieketen
Van levering tot distributie – wereldwijd.
De procesketen in de voedingsindustrie start meestal met de levering van grondstoffen. Precies daar komt KUKA in actie – en realiseert samen met Swisslog, een dochteronderneming van de KUKA groep, en andere partners automatiseringsoplossingen voor logistieke processen, magazijnen en distributiecentra. Bovendien kan KUKA bijna elke andere stap in de voedingsindustrie intelligent automatiseren. Uw voordelen: hogere productiviteit, geringere kosten en een constant hoge kwaliteit van uw processen.
-
Levering & depalletisering
Mobiliteit, sterkte, grote reikwijdte
Onze robotica-oplossingen voor u:
- Geautomatiseerde opslagoplossingen van Swisslog
- KUKA mobiele platformen (AGV’s)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg draaglast) – de snelste, nauwkeurigste en sterkste palletiseerder op de markt
- KR FORTEC – Veelzijdige robot voor zware lasten
- KR 360 FORTEC (240-360 kg draaglast)
- KR 500 FORTEC (340-500 kg draaglast)
- KR 600 FORTEC (420-600 kg draaglast)
- Lineaire eenheden en portaalrobot – voor plaatsbesparende automatisering van bijzonder grote bereiken
Klanten voorbeelden: Palletiseren van levensmiddelen -
Handling van primaire en secundaire voedingsmiddelen
Snel, nauwkeurig, hygiënisch
Onze robotica-oplossingen voor u:
- KR DELTA HM (3 kg draaglast), KR AGILUS HM (6-assen-robot, 6-10 kg draaglast) – De robots in Hygienic-Machine-uitvoering zijn compleet van edelstaal, eenvoudig te reinigen en te ontsmetten. FDA-gecertificeerde bouwdelen.
- KR AGILUS HO (6-assen-robot, 6-10 kg draaglast) – De machines zijn met levensmiddelencompatibele smeermiddelen in alle assen gebouwd, zijn eenvoudig te reinigen en te ontsmetten.
- KUKA.PickControl – Software voor de Conveyor Tracking met geïntegreerde beeldverwerking
Klanten voorbeelden: Handling en verwerking van levensmiddelen -
Palletiseren
Extreem sterk, snel, flexibel
Onze robotica-oplossingen voor u:
- KUKA palletiseerrobots:
- KR 40 PA (40 kg draaglast)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg draaglast)
- KR 300 PA (300 kg draaglast)
- KR 470 PA (470 kg draaglast)
- KR 700 PA (700 kg draaglast)
- Lineaire eenheden en portaalrobot – voor plaatsbesparende automatisering van bijzonder grote bereiken
- KUKA.PLC mxAutomation – Software voor de integratie van robots in uw machinepark
- KUKA.PalletTech – Software voor eenvoudige configuratie van palletiseertaken met verschillende verpakkingspatronen en stations
Klanten voorbeelden: Palletiseren van levensmiddelen - KUKA palletiseerrobots:
-
Pick and Place
Supersnel, superschoon, foutloos
Onze robotica-oplossingen voor u:
- KR DELTA HM (3 kg draaglast), KR AGILUS HM (6-assen-robot, 6-10 kg draaglast) – De robots in Hygienic-Machine-uitvoering zijn compleet van edelstaal, eenvoudig te reinigen en te ontsmetten, FDA-gecertificeerde bouwdelen.
- KR AGILUS HO (6-assen-robot, 6-10 kg draaglast) – De robots zijn met levensmiddelencompatibele smeermiddelen in alle assen gebouwd, zijn eenvoudig te reinigen en te ontsmetten.
- KR SCARA – Ultracompacte robot, op maat gemaakt voor optimale prestaties
- KMP 1500 (AGV) – Materiaaltransport in dynamische omgevingen
- Standaardrobot voor alle – KR CYBERTECH (8-22 kg draaglast), KR IONTEC (20-70 kg draaglast)
- KUKA.PickControl – De software zorgt voor een geoptimaliseerde materiaalstroom
- KUKA.VisionTech – Software voor 2D-objectherkenning, kwaliteitscontrole en code- en OCR-herkenning.
- KUKA.ConveyorTech – De software past de robotacties automatisch aan de beweging van lopende banden en transportbanden aan.
Klanten voorbeelden: Pick & place van levensmiddelen -
Distributie
Snel transport, sneller bij de eindklant
Onze robotica-oplossingen voor u:
- geautomatiseerde oplossingen van Swisslog
- KUKA mobiele platformen (AGV’s)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg draaglast) – Robot met levensmiddelencompatibele smeermiddelen in alle assen
- KUKA.PalletTech – Software voor eenvoudige en bedienersvriendelijke configuratie en uitvoering van palletiseertaken
- KUKA.VisionTech – Software voor 2D-objectherkenning, kwaliteitscontrole en code- en OCR-herkenning
- KUKA.ConveyorTech – De software past de robotacties aan de beweging van lopende banden en transportbanden aan
Klanten voorbeelden: Logistieke oplossingen
KUKA ondersteunt met uitgebreide vakkennis – met technische support of procesontwikkeling
- my.KUKA: uw digitale klantportaal met 24/7-toegang tot informatie en service
- KUKA Xpert: een digitale kennisbank voor alle KUKA-producten die altijd en overal kan worden geraadpleegd
- Remote Service: voor veilig onderhoud op afstand en correcte storingsdiagnoses van uw levensmiddelenbedrijf
- iiQoT: het centrale platform voor bewaking, besturing en visualisering van robotvloten in realtime voor een Industrie-4.0-gebaseerde automatisering