Kies uw locatie:

Land

KR QUANTEC PA Arctic 

Gemaakt voor ijskoude temperaturen: de KR QUANTEC PA Arctic is speciaal ontwikkeld voor het palletiseren van diepvriesgoederen. Daarbij heeft hij geen beschermpak of robotarmverwarming nodig. Dat maakt hem wereldwijd uniek – en de ideale palletiseerrobot voor de voedingsindustrie.


Flexibele palletiseerder voor diepvriesomgeving tot -30 °C

Snel en efficiënt palletiseren van lagen met ijs, vlees, vis en andere diepvriesproducten

De KR QUANTEC PA Arctic voert als koudebestendige variant van de gekende KR QUANTEC PA-familie veeleisende palletiseertaken uit in temperaturen van +10 °C tot  -30 °C tot +10 °C. Met een reikwijdte van 3.195 mm en payloads van 120, 180 en 240 kg kenmerkt de palletiseerder zich door korte cyclustijden, hoge flexibiliteit en extreme precisie bij het stapelen en neerzetten. Daarbij is de KR QUANTEC PA Arctic de enige robot op de markt die zonder beschermhoes in koude omgevingen kan worden gebuikt. De robotarm hoeft niet te worden verwarmd. Bovendien heeft hij een energietoevoer tot aan de flens die voor extreem koude temperaturen ontworpen is.

Voorzichtige behandeling van voedingsmiddelen, gevoelige behandeling van de kosten

Als palletiseerrobot voor koelruimtes werkt de KR QUANTEC PA Arctic perfect betrouwbaar en efficiënt. Dit betekent geen temperatuurschommelingen, geen kwaliteitsverliesgeen ijsvorming op de diepvriesproducten. In vergelijking met traditionele oplossingen met verwarmbaar omhulsel biedt dit niet alleen enorme besparingsmogelijkheden bij de kosten, bijvoorbeeld omdat stilstandtijden  wegvallen wanneer andere noodzakelijke materialen vervangen moeten worden. Ook bij het palletiseren in koel-en vriescellen met de KR QUANTEC PA Artic is geen sprake meer van kostbare warmte-emissie.

Voordelen van de arctische automatisering – laag voor laag, pallet voor pallet

  • Koudebestendig

    • Uitgerust met speciale hydraulische vloeistof en diepvriestemperatuur-afdichtingen
    • Speciaal vet voor lage temperaturen
      in de kabelset
    • Alle kunststofonderdelen (bijv. klemmen) voor palletiseren in de koelruimte geschikt
  • Sterk

    • Hoge flexibiliteit, prestaties en extreme precisie bij het stapelen en neerzetten
    • In een vergelijking van cyclustijden is het één van de snelste palletiseerders op de mark 
    • Constante doorvoer, ook bij volledige payload van 240 kg
  • Ruimte- en kostenbesparend

    • Slanke basis, heeft slechts een kleine voetafdruk nodig
    • Dit zorgt voor innovatieve celconcepten
      voor palletiseertaken
    • Extreem hoge kostenbesparingsmogelijkheden in vergelijking met oplossingen met beschermhuls

Flexibiliteit bij het mono-palletiseren

Met de KUKA.PalletTech-software configureert u de posities en objecten van een pallet en hun patronen snel en intuïtief.