Timo Boll: The Duel

Het was in 2014 een van de highlights bij het openingsfeest voor de nieuwe fabriek van KUKA in Sjanghai: de spectaculaire video "The Duel" met Timo Boll. Bijna vier minuten lang meten Europees tafeltenniskampioen Timo Boll, Duitse vlagdrager bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, en de KR AGILUS hun krachten aan de tafel. Ze strijden om de heerschappij op het gebied van snelheid, precisie en beweeglijkheid.

Timo Boll tegen de KR AGILUS: titanenstrijd

Timo Boll is een van de snelste tafeltennissers ter wereld en droeg in 2016 de Duitse vlag bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De KR AGILUS is de snelste robot van KUKA. Bij de opening van de nieuwe productielocatie in Sjanghai presenteerde KUKA op 11 maart 2014 Timo Boll als nieuwe merkambassadeur in China – en een opzienbarende video. In een dramatische wedstrijd vechten de Duitse tafeltennisprof en onze KR AGILUS in de Timo-Boll-video "The Duel" vier minuten lang een razend spannend tafeltennisduel uit. Kijk zelf maar wie uiteindelijk de beste is...
Er kan er maar één de beste zijn: Timo Boll en de KR AGILUS willen laten zien wie op kop ligt in de strijd "Man vs. machine".

Timo Boll: merkambassadeur van KUKA in China

Sinds 2014 is Timo Boll het gezicht van KUKA in China. De Duitse tafeltennisser en vlagdrager bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro behoort in Azië al jaren tot de populairste Duitse sporters. Bolls sterkste punten zijn zijn snelheid, enorme precisie en extreme beweeglijkheid. Daarmee is hij niet alleen de personificatie van onze robots, maar vooral de ideale merkambassadeur voor KUKA in zijn tweede thuisland.

Ik ben een techniekfreak! Robots van KUKA zijn fascinerende producten: snel, wendbaar, precies en betrouwbaar. Net een goede tafeltennisser dus. Ik wil zeker graag een wedstrijd spelen tegen een robot van KUKA.

Timo Boll, Europees tafeltenniskampioen en merkambassadeur van KUKA in China

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK