Timo Boll vs. KUKA robots

In de afgelopen jaren hebben Timo Boll en de KR AGILUS keihard gestreden. Nu vormen de tafeltennis-superster en onze robot een perfecte eenheid. Kijk zelf maar!

Timo Boll: merkambassadeur van KUKA in China

Sinds 2014 is Timo Boll het gezicht van KUKA in China. De Duitse tafeltennisser en vlagdrager bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro behoort in Azië al jaren tot de populairste Duitse sporters. Bolls sterkste punten zijn zijn snelheid, enorme precisie en extreme beweeglijkheid. Daarmee is hij niet alleen de personificatie van onze robots, maar vooral de ideale merkambassadeur voor KUKA in zijn tweede thuisland.

Ik ben een techniekfreak! Robots van KUKA zijn fascinerende producten: snel, wendbaar, precies en betrouwbaar. Net een goede tafeltennisser dus. Ik wil zeker graag een wedstrijd spelen tegen een robot van KUKA.

Timo Boll, Europees tafeltenniskampioen en merkambassadeur van KUKA in China

Timo Boll tegen de KR AGILUS: titanenstrijd

Timo Boll is een van de snelste tafeltennissers ter wereld en droeg in 2016 de Duitse vlag bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De KR AGILUS is de snelste robot van KUKA. Bij de opening van de nieuwe productielocatie in Sjanghai presenteerde KUKA op 11 maart 2014 Timo Boll als nieuwe merkambassadeur in China – en een opzienbarende video. In een dramatische wedstrijd vechten de Duitse tafeltennisprof en onze KR AGILUS in de Timo-Boll-video "The Duel" vier minuten lang een razend spannend tafeltennisduel uit. Kijk zelf maar wie uiteindelijk de beste is...
Er kan er maar één de beste zijn: Timo Boll en de KR AGILUS willen laten zien wie op kop ligt in de strijd "Man vs. machine".

Timo Boll vs. KR AGILUS: revanche op muziek

Na het sportieve duel het jaar ervoor gaat het er in de tweede video met Timo Boll, "The Revenge", tussen de Duitse tafeltenniskampioen en de industriële robot een stuk fijngevoeliger aan toe. Bij het virtuoze spel op de glasharp komt het vooral aan op het fingerspitzengefühl van de kemphanen.

Timo Boll, bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro niet alleen sporter, maar ook Duitse vlagdrager, en de KR AGILUS zijn er klaar voor – en geven elkaar ook in deze wedstrijd in snelheid en beweeglijkheid geen duimbreed toe. Kijk zelf maar! En ontdek wie in deze Timo-Boll-video aan het langste eind trekt...

Snelheid en precisie in perfectie: ook in de tweede video "The Revenge" levert Timo Boll een nek-aan-nekrace met de KR AGILUS.

Timo Boll in samenklank met de robot

2016 is het jaar van de denkomslag – voor ons, maar ook voor onze merkambassadeur Timo Boll, die in 2016 de eer had de Duitse vlag te dragen bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

In de video's "The Duel" en "The Revenge" streed Timo Boll met de KUKA KR AGILUS om de heerschappij op het gebied van snelheid en behendigheid. De kemphanen speelden eerst een knalharde tafeltenniswedstrijd en beproefden daarna hun geluk op de glasharp.

In de nieuwe video "The Perfect Match" leert Timo Boll een nieuwe robot van KUKA kennen: met de KR titan op het mobiele platform KUKA omniMove streeft hij naar perfecte harmonie.

Mens tegen machine is verleden tijd: in 2016 maakt Timo Boll gemene zaak met de robot in "The Perfect Match".
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.