KUKA op Vision, Robotics & Motion 2018

Bezoek KUKA van 6 tot 7 juni op de Vision, Robotics & Motion beurs op stand 101 in Veldhoven. 

Van 6 tot 7 juni 2018 zal KUKA opnieuw aanwezig zijn op de Vision, Robotics & Motion vakbeurs in Veldhoven, Nederland. Deze beurs zal voor KUKA helemaal in het teken staan van hun programmatiesoftware KUKA.PLC mxAutomation.

Robot programmatie via externe controllers en ingebedde PLC

Heb je interesse in een automatiseringsoplossing van KUKA, maar je mist de kennis van het onze KRL programmeertaal? Geen zorgen, KUKA heeft voor elk probleem een oplossing. Dankzij onze programmeersoftware KUKA.PLC mxAutomation is het mogelijk om via externe controllers met ingebedde PLC, KUKA robots aan de hand van elementaire bewegingsinstructies te bevelen. Ontdek zelf op de beurs hoe gemakkelijk dit werkt.
KUKA.PLC mxAutomation ondersteunt vele PLC-leveranciers.

Lezing door Bart Al over KUKA.PLC mxAutomation

Daarnaast zal Bart Al, KUKA Sales Engineer, op de Vision, Robotics & Motion beurs op 07/06/2018 om 11:00 in zaal 1 een lezing geven waarin hij de exacte werking van KUKA.PLC mxAutomation uitlegt. Hij zal de voordelen van de software uitleggen en achteraf kan er dan live een demonstratie gegeven worden op stand 101. Dit is dus zeker en vast een bezoekje aan de KUKA stand waard!
Bart Al zal op Vision, Robotics & Motion een lezing geven over KUKA.PLC mxAutomation

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK