Vision, Robotics & Motion_mxAutomation

KUKA op Vision, Robotics & Motion 2018

Bezoek KUKA van 6 tot 7 juni op de Vision, Robotics & Motion beurs op stand 101 in Veldhoven.

Van 6 tot 7 juni 2018 zal KUKA opnieuw aanwezig zijn op de Vision, Robotics & Motion vakbeurs in Veldhoven, Nederland. Deze beurs zal voor KUKA helemaal in het teken staan van hun control software KUKA.PLC mxAutomation.

KUKA toont robot programmatiesoftware KUKA.PLC mxAutomation

Heb je interesse in een automatiseringsoplossing van KUKA, maar je mist de kennis van het onze KRL programmeertaal? Geen zorgen, KUKA heeft voor elk probleem een oplossing. Dankzij onze native programmeerinterfaces KUKA.PLC mxAutomation is het mogelijk om via externe controllers met ingebedde PLC, KUKA robots aan de hand van elementaire bewegingsinstructies te bevelen. Ontdek zelf op de beurs hoe gemakkelijk dit werkt.
KUKA.PLC mxAutomation
KUKA.PLC mxAutomation ondersteunt vele PLC-leveranciers.

Kom naar de lezing van KUKA over KUKA.PLC mxAutomation

Daarnaast zal Bart Al, KUKA Sales Engineer, op de Vision, Robotics & Motion beurs op 07/06/2018 om 11:00 een lezing geven in zaal 1 waarin hij de exacte werking van KUKA.PLC mxAutomation uitlegt. Hij zal de voordelen van de software beschrijven en achteraf kan er dan live een demonstratie gegeven worden op stand 101. Dit is dus zeker en vast een bezoekje aan de KUKA stand waard!
Bart AL
Bart Al zal op 07/06/2018 om 11:00 een lezing geven over kUKA.PLC mxAutomation

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK