KUKA-robots in de micro-elektronica

In totaal 25 KUKA-robots worden bij de onderneming Possehl Electronics op de locatie Niefern bij Pforzheim in Baden-Württemberg ingezet. Daar maken ze complexe stuurbehuizingen voor de elektrische sturing in auto’s. 

17 mei 2017

Het hart van de installatie: drie KR AGILUS leggen de componenten heel nauwkeurig in de spuitgietmachine.

Industrierobots werken in drie lijnen op een tiende millimeter nauwkeurig

De robots zijn onder andere met speciale grijpers uitgerust. Dit maakt een tot 0,1 millimeter nauwkeurige voorbereiding en belading van de spuitgietmachine mogelijk. Een ander voordeel: zeer korte cyclustijden. Voor de productie van complexe stuurbehuizingen voor de elektrische sturing in auto’s worden meerdere kleine robots van de KR AGILUS serie, een KR 5 arc-robot en meerdere KUKA-robots uit het middelste draaglastbereik ingezet. 

Sinds 2013 werkt Possehl in drie productielijnen met robotgebaseerde automatisering. Hiervoor werden de installatie- en productieconcepten in Niefern gestandaardiseerd. Aan de productielijnen voeren in totaal 25 pick en place KUKA-robots klassieke pick & place-werkzaamheden uit. Het bijzondere hierbij: ze zijn in hun bewegingen exact op elkaar afgestemd en werken uiterst nauwkeurig.

Bekijk de video om te zien hoe 25 pick en place KUKA-robots perfect op elkaar afgestemd aan drie productielijnen werken.

Kleine robots zijn het hart van de installatie

De voorbereiding op het beladen van een spuitgietmachine wordt uitgevoerd met kleine KUKA-robots van het type KR 6 R900. Hun taak: 52 stansonderdelen moeten zo snel mogelijk en op 0,1 millimeter nauwkeurig in een spuitgietmachine worden geplaatst. Daar worden ze vervolgens verder verwerkt. 

Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen