Samenvloeien van KUKA’s moderne robotica met vintagemachines

Aangezet door de felle, steeds goedkopere wereldwijde concurrentie waarmee M&B Hangers zich geconfronteerd zag, ging de Amerikaanse fabrikant vastberaden de wereld van de robotica en fabrieksautomatisering binnen. Door de combinatie van geavanceerde KUKA-robots met de bedrijfseigen vintagemachines voor kledinghangers in de fabriek in Leeds, Alabama, kon de productie worden vergroot met een duizelingwekkende groei van 250%. M&B Hangers kon zo winstgevender produceren en zijn productielijn in de Verenigde Staten behouden.

KUKA KR QUANTEC PA palletiseerrobot

Automatisering brengt radicale verandering

Met 74 jaar ervaring in de doorlopende productie van kledinghangers vormde het samenbrengen van automatisering door robots en het conventionele productieproces van M&B een unieke uitdaging. Gebruikmakend van de expertise van Fitz-Thors Engineering op het gebied van automatisering werden oplossingen ontworpen om de precisie van zeven KUKA-robots te laten versmelten met de verouderde M&B-machines voor het vormen van kleerhangers. Het resultaat is een fabriek waarin beproefde productietechnieken naadloos zijn versmolten met de snelheid en precisie die alleen hoogwaardige, innovatieve robots kunnen bieden. 
 

Robots: beter, sneller, sterker

Terwijl de materiaalhandling en het oppakken en verpakken vroeger door mensen werd gedaan, is nu een onvermoeibaar team van vier KUKA KR AGILUS sixx-robots en twee KR QUANTEC pro-robots bezig met het verplaatsen en verpakken van de zware lasten. Het maakt hierbij gebruik van een vision-based systeem om de kleerhangers snel te verzamelen, inspecteren en sorteren. Verder in de productielijn is er nu een flinke KUKA KR QUANTEC PA-robot die de palletiseringstaken voor zijn rekening neemt. Het fabriekspersoneel hoeft hierdoor geen moeilijk, zwaar werk uit te voeren dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. 
 
Een KUKA KR AGILUS-robot kan zelfstandig kisten vullen met precies vijfhonderd kleerhangers.

Een grote stap naar een betere toekomst

Door het intelligente gebruik van robotica profiteert M&B Hangers nu van snellere productietijden, hogere nauwkeurigheid bij het verpakken en minder afval ten opzichte van het oude handmatige proces. Door deze grote sprong in efficiëntie kon het bedrijf competitief blijven op de wereldmarkt, zijn activiteiten uitbreiden, meer medewerkers in dienst nemen en de productielijn in de bestaande fabriek in Alabama (VS) behouden. Gezien deze imposante voordelen kan men er wel van uitgaan dat het niet bij de zeven KUKA-robots, die momenteel de productie voor M&B Hangers opvoeren, blijft. 
KUKA’s innovatieve robotsystemen helpen dit familiebedrijf in de strijd tegen scherpe globale concurrentie.
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.