KUKA CYBERTECH robotarm wint de RedDot Award 2017

De industriële robot KR CYBERTECH van KUKA heeft de RedDot Award 2017 voor de categorie productdesign in de wacht gesleept. Door zijn ruimtebesparende compactheid is de robot snel, beweeglijk en garandeert ook aan het maximale tempo uiterste nauwkeurigheid.

1 augustus 2017

KR CYBERTECH: Slanke robot voor hoge snelheden en reikwijdte

De industriële robot KR CYBERTECH is geschikt voor het bewerken en handhaven van grote componenten en monteren, palletiseren en gaslassen. Nu is hij ook voor zijn design bekroond. De verklaring van de jury: "De industriële robot KR CYBERTECH met zijn slanke, langwerpige silhouet speelt met de grenzen van het mogelijke, op het vlak van snelheid en reikwijdte."

Draagt nu de rode punt: De KR 20 CYBERTECH is voor zijn productdesign met de RedDot Award 2017 bekroond.

Spaarzaam materiaalgebruik reduceert de nodige energie

Met een reikwijdte van 2100 mm overbrugt de robot voor zijn draagvermogen van 20 kg extreem grote afstanden. Voor de vorige modellen was dat op die manier tot nu toe niet mogelijk.Het spaarzame materiaalgebruik reduceert de nodige energie en benadrukt de duurzaamheid. "Hij moet snel en beweeglijk zijn, betrouwbaar en nauwkeurig. Bovendien moet de robot een grote werkruimte dekken en buitengewoon flexibel kunnen worden ingezet zodat deze het best geschikt is voor toepassingen in de industriële productie en nieuwe branches kunnen worden geïntegreerd", aldus industriële designer Mario Selic. De robot kan op de bodem, aan de wand, aan het plafond of in een bepaalde hoek worden gemonteerd.

Klanten profiteren van de compactheid van de KR CYBERTECH robot


De KR CYBERTECH is het antwoord op de steeds groeiende eisen van de automatiseringswereld.

Hij stelt een nieuwe benchmark qua performance en vermogensdichtheid. Bij een absolute precisie met een herhalingsnauwkeurigheid van 40 micrometer kan hij ook aan het maximale tempo zijn sterktes ten volste benutten.Klanten profiteren van de ruimtebesparende compactheid en de grootste vrije ruimte in de productie: de robot is een werkruimte met 23 m3 zonder problemen de baas.


Gebruikers vertrouwen een product pas volledig wanneer het er betrouwbaar en doordacht uitziet. Want het is de uitstraling van kwaliteit die de technische aspecten ook doeltreffend aan de man brengt.

Mario Selic, industriële designer
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen