KUKA zet succesverhaal KR CYBERTECH voort

De KUKA-robotserie KR CYBERTECH overtuigt door hoge performance en compacte constructie. Hiermee komt hij precies tegemoet aan de behoeften op de markt. Als component van een KUKA Ready Pack wordt op de robotbeurs CIIF in Shanghai van 19 tot 23 september 2018 een model gedemonstreerd.

19 september 2018

Maximale performance in de lage draaglastklasse

De KR CYBERTECH is de multifunctionele robot met hoge vermogensdichtheid in de lage draaglastklasse. Dankzij zijn compacte design is hij ideaal voor ruimtebesparende celconcepten. De robot beslaat de draaglasten van 6 tot 22 kilogram en heeft een reikwijdte van 1.612 tot 2.100 millimeter. "De combinatie van hoog draagvermogen, grote reikwijdte en weinig benodigde ruimte maakt hem echt uniek", zegt Markus Hollfelder-Asam, productmanager bij KUKA.

Voor elke taak de juiste oplossing

Perfecte bewerking, nauwkeurige baantoepassingen of snelle handling: de KR CYBERTECH overtuigt in veel toepassingsgebieden. De robot van de lage draaglastklasse laat zijn sterke punten bijvoorbeeld in de elektronicabranche zien bij het vervaardigen van notebooks of televisiebehuizingen. Bovendien is hij geschikt voor gebruik in de automobielsector en de algemene industrie. Naast het laden en ontladen voert de KR CYBERTECH ook activiteiten in de afwerking uit zoals polijsten en ontbramen. Afhankelijk van de applicatie is de robot ook verkrijgbaar in speciale varianten zoals toepassingen in cleanrooms. "Wij reageren op de grotere vraag en maken de levertijden vanaf 2019 nog korter", licht Markus Hollfelder-Asam toe.

KR CYBERTECH in een krachtig pakket

De KR CYBERTECH maakt deel uit van de KUKA Ready Packs. Bij deze pakketten worden verschillende krachtige KUKA producten gecombineerd tot één pakket. De vooraf geconfigureerde oplossingen bestaan uit robot, sturing, bedieningselement en software. Als priority delivery line wordt een levertijd van drie weken gegarandeerd. "Met de KR CYBERTECH Ready Pack gaat KUKA met de tijd mee en kan snel aan de eisen van de klanten worden voldaan", verklaart Hollfelder-Asam.

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK