Geniet van een glaasje bij de volautomatische robot-tapinstallatie

Met een speciaal opzetstuk kan de robot tot 20 biertjes tappen, zonder een druppel te verspillen: in de volautomatische tap- en mixinstallatie van BAIER Engineering GmbH maakt een KUKA CYBERTECH robot net zoals een barkeeper betrouwbaar en precies drankjes klaar.

15 juli 2019

KR CYBERTECH te werk in 's werelds enige robotbar

Met de barrobot ontwikkelde BAIER Engineering GmbH de eerste volautomatische tapinstallatie ter wereld. Het systeem is ontstaan in samenwerking met de hogeschool Aalen en experts uit de drankensector. Als barkeeper wordt een KUKA CYBERTECH robot gebruikt: De barrobot tapt, dient op en staat achter de kassa. "De barrobot is een professionele tapper die meteen opvalt", zegt Thomas Baier, oprichter en bedrijfsleider van BAIER Engineering, over de bijzondere eigenschappen van de professionele robotbar.

KUKA robot als barkeeper die cocktails mixt

De software en technologie voor de tapinstallatie komen van BAIER Engineering, de robotarm van KUKA: Achter de bar staat een robot uit de reeks KR CYBERTECH. Als via het touchscreen een bestelling wordt doorgegeven, grijpt de robotarm meteen de passende beker. Hij vult deze aan de tapinstallatie en dient het drankje via het doorgeefluik op. Cocktails, bier van het vat, alcoholvrije frisdranken  het aanbod aan drankjes kan afhankelijk van het evenement worden geprogrammeerd. De betaling verloopt via speciale chipkaarten, waarmee de barrobot ook meteen controleert of de gast de minimumleeftijd voor het geselecteerde drankje heeft.

De KUKA-robot type KR CYBERTECH maakt drankjes klaar zoals een echte barkeeper.

Robotbar steeds klaar voor gebruik


De voordelen van de tapinstallatie liggen voor de hand. Het maakt niet uit of er nu drie dagen moet worden getapt op een beurs of een nachttdienst tijdens een bedrijfsevenement: de KUKA-robot is de klok rond klaar om als barkeeper te werken en vertoont geen tekenen van vermoeidheid. "Onze taprobot mixt cocktails en tapt bier aan een constante kwaliteit. Hij werkt schoon, betrouwbaar en efficiënt", verklaart Baier. Omdat de tapinstallatie op een eenassige aanhanger staat, is deze heel mobiel. De koelruimte is geïntegreerd, alleen de stroomaansluiting moet worden voorzien. Bovendien is de bedrijfsveiligheid verzekerd door de opbouw van de aanhanger. De robotbar kan voor verschillende evenementen worden ingezet, van catering tot verjaardagsfeestjes of volksfeesten.

Een drukte van jewelste: de taprobot is een populaire gast op elk evenement.

Het was vooral uitdagend om een robot met voldoende vrije ruimte voor beweging in de installatie te integreren. De KR CYBERTECH heeft de nodige vrijheidsgraden.

Thomas Baier, bedrijfsleider van BAIER Engineering GmbH
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen