De nieuwe KR IONTEC van KUKA: een robot voor elke taak in de payloadklasse van 30 tot 70 kg

KUKA lanceert een nieuwe productserie. De KR IONTEC is de opvolger van de KR 60-3 en zet de standaard op het vlak van flexibiliteit in de categorie van medium payload. Hij onderscheidt zich bovendien ook door zijn groot werkbereik en is ontworpen voor gebruik in zowel conventionele als digitale productieomgevingen.

15 januari 2020

KUKA lanceert nieuwe productserie in de payloadklasse van 30 tot 70 kilogram – KR IONTEC, de opvolger van de KR 60-3

De KR IONTEC kan in elke installatiepositie worden gebruikt: op de vloer, aan de wand of schuin. De mogelijkheid om de geïnstalleerde robot met een payload van 30 kg tot maximaal 70 kg om te zetten, maakt hem uiterst flexibel. Verder beschikt de nieuwe KR IONTEC met een bereik van maximaal 3.100 mm over het grootste werkbereik in zijn klasse. De benodigde ruimte van de robot is 30% kleiner geworden en maken hierdoor een 10% compacter celontwerp mogelijk..

Beste waarden voor de Total Cost of Ownership (TCO)

De KR IONTEC heeft de laagste onderhoudskosten in zijn klasse. Het verminderde energieverbruik als gevolg van de verbeterde aandrijvingstechniek en het verminderde eigen gewicht van de robot zorgen bovendien voor lagere bedrijfskosten. De nieuwe KR IONTEC levert de beste resultaten op het gebied van TCO en Life Cycle Efficiency. Hij heeft een technische beschikbaarheid van meer dan 99 procent en een Mean Time Between Failures van ongeveer 400.000 bedrijfsuren.

Klaar voor de productiewereld van de toekomst

De KR IONTEC kan in zowel klassieke als digitale productieomgevingen worden ingezet en is uitgerust met verschillende Motion Modes. Met behulp van deze software-add-ons kan de robot met een druk op de knop flexibel aan verschillende productieprocessen worden aangepast: De Performance Mode zorgt standaard voor hoge prestaties, dynamiek en efficiëntie. De Path Mode maakt exacte baanbewegingen mogelijk, evenals absolute nauwkeurigheid en precisie. Met de Dynamic Mode kunnen cyclustijden worden geminimaliseerd. De KR IONTEC is sinds januari 2020 te bestellen. De levering van de eerste modellen is gepland voor april.
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen