TÜV gecertificeerde veiligheid voor de laserbehandeling in de industriële productie.
De hogere prestaties van de laserstraalbronnen gaan gepaard met hogere veiligheidseisen. De oplossing: KUKA LaserSpy 4.0. Met deze door de TÜV gecertificeerde optische sensor krijgt u een actief veiligheidssysteem dat veiliger en rendabeler is dan passieve systemen.
8 juni 2020
Industrieel compatibele en rendabele laserbescherming
Procesbewaking bij de verwerking van lasermateriaal in de industriële productie
Als de laserstraal de binnenwand van de cabine beschadigt, dan detecteert de optische sensor deze storing en schakelt hij de laserstraalbon via het noodstopcircuit uit voordat deze de buitenste beschermingswand kan doordringen. Dit geldt voor hogeprestatie-stralingsbronnen in het golflengtebereik van 850 tot 1.100 nanometer. “Dit principe stelt on in staat om het proces veilig te bewaken”, zegt Matthias Mießen, Project Manager Laser Safety Technology bij KUKA.
Er is aan alle technische eisen voor actieve laserbeschermingswanden van de norm IEC/EN 60825-4 voldaan. “Toch is de oplossing met KUKA LaserSpy 4.0 rendabel, omdat er geen onnodig grote cellen nodig zijn om de bescherming te waarborgen”, aldus Matthias Mießen. Iedere sensor bestaat uit detectors die cirkelvormig rondom een kern zijn geplaatst. Hierdoor kan een gebied van 3,50 meter in elke richting worden bewaakt.