Maximale prestaties en flexibiliteit in een slank jasje: de nieuwe KR CYBERTECH nano

Met de KR CYBERTECH nano presenteert KUKA een uiterst flexibele en multifunctionele robot die ook in zwaardere omgevingen op alle vlakken weet te overtuigen. De lage bedrijfskosten maken de low payload KUKA robot bijzonder interessant voor economisch uitdagende productieketens.

14 september 2020

kosteneffectieve robotarm, hoge flexibiliteit

Hetzij als handlingrobot, als lasrobot of bij het palletiseren of lijmen: de grote diversiteit aan modellen en uitrustingen van de nieuwe KR CYBERTECH nano van KUKA zorgt voor vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden.  In de low payload categorie ( tussen de 6 - 10 kg) onderscheidt deze robot zich robot met zijn snelheid en uiterste precisie , en dat bij lage investerings- en onderhoudskosten.
De KR CYBERTECH nano overtuigt met een slank design en veelzijdige mogelijkheden.
De basisassen zijn conform IP 65 beschermd tegen stof en water, de handassen zelfs conform IP 67.

Als handlingrobot, lasrobot en zoveel meer: geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden

"Met de nieuwe KR CYBERTECH nano zorgen wij ervoor dat industriële toepassingen echt klaar zijn voor de toekomst", aldus Markus Hollfelder-Asam, portfolio manager bij KUKA. "Dankzij de flexibele toepassingsmogelijkheden en de maximale prestaties loont het gebruik al snel en levert de low payload KUKA robotarm overal direct uitstekende resultaten." Een van de voornaamste redenen hiervoor is de perfecte afstemming van de robottypes op de toepassing.

De low payload KUKA robotarm kan in iedere hoek worden gepositioneerd

Bij de handling van gevoelige elektronische componenten weet de nieuwe robot eveneens te overtuigen: de robot is immers beveiligd tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading (ESD). Zelfs in vochtige of ruwe omgevingen voelt de KR CYBERTECH nano zich thuis: De basisassen zijn conform IP 65 beschermd tegen stof en water, de handassen zelfs conform IP 67. Bovendien kan de KUKJA robotarm in iedere gewenste positie en in iedere willekeurige hoek worden gemonteerd, zowel op de grond, aan het plafond als aan de wand.
De veelzijdige positioneringsmogelijkheden van de KR CYBERTECH nano zorgen voor vrijwel onbeperkte mogelijkheden.

Dankzij de identieke footprint, dezelfde verbindingspatronen en een volledige compatibiliteit van het toebehoren is een overstap snel en eenvoudig mogelijk.

Markus Hollfelder-Asam, portfolio manager bij KUKA

Voordelige robotarmen geoptimaliseerd voor topprestaties

De KR CYBERTECH nano is geoptimaliseerd voor gebruik met de nieuwste robotsturing KR C5 van KUKA in combinatie met de actuele KUKA.SystemSoftware KSS 8.7. De ingebouwde 600 V-technologie zorgt voor een hoog vermogen en de precies afgestemde motion modes zorgen ervoor dat de robot nauwkeurig, snel én flexibel kan werken. Dankzij de hoge herhalingsnauwkeurigheid bij iedere snelheid is de KR CYBERTECH nano bij uitstek geschikt voor compacte cellen, complexe taken en uitdagende productieketens. De bewegingen van de robot zijn verfijnd ten opzichte van de voorgaande serie en garandeert dan ook zeer nauwkeurige robotbewegingen.
In combinatie met de nieuwe robotsturing KR C5 levert de KR CYBERTECH nano topprestaties.
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen