Programmeer robot in een handomdraai: Handguiding met KUKA ready2_pilot
Automatisering heeft voor ondernemingen vele voordelen, vooral bij gevaarlijke, vermoeiende of monotone taken. Het enige probleem is vaak nog de programmering. Hoe zorg je ervoor dat je mechanische helper precies doet wat hij moet doen? Door handgeleiding: KUKA ready2_pilot is de oplossing voor dit probleem.
5 februari 2021
Er zijn talloze toepassingsscenario's voor het gebruik van robots in bedrijven: lassen, boren en lijmen zijn slechts 3 voorbeelden van taken die machines snel, onvermoeibaar en met een constante hoge kwaliteit kunnen uitvoeren. Automatisering betekent echter ook digitalisering. Want met industrieel gebruik van robots wordt niet alleen het apparaat zelf bedoeld, ook de besturing en de software van de robot horen bij dit proces. Voor vele bedrijven is precies dat de grote uitdaging. Uit een onderzoek van de sectorvereniging Bitkom en het Duitse ‘Zentralverband des Deutschen Handwerks’ (ZDH) is gebleken dat 81% van de ondervraagde bedrijven open staat voor innovatie, maar dat tegelijkertijd 64% bedenkingen heeft bij digitale technologieën.
Hand guiding in plaats van ingewikkelde programmering
Hand guiding – robots via hand guiding teachen

Door ons hand guiding systeem ready2_pilot werken medewerkers praktisch hand in hand met de robot. Het geleiden van de robotarm voelt bijna aan als zelf lassen, boren of lijmen.