Contract productie met KUKA

Sinds 1970 lassen wij in contract productie voor bekende ondernemingen. Hierbij horen ook procesvalidaties en de productie van prototypes. Profiteer ook zelf voor uw productieopdrachten van onze jarenlange expertise en hoogwaardige KUKA uitrusting.

Voordelen van loonproductie met KUKA 

Wij ondersteunen u vanaf het begin bij de juiste keuze van lasprocessen. Naast onze knowhow voor component- en productontwikkeling bieden wij u bovendien ons optimaal  uitgeruste machinepark voor de contract productie:

  • meer dan 2.000 m² productieruimte
  • tien machines met verschillende vermogensklassen voor rotatie wrijvingslassen met doorsneden van drie tot 31.400 mm² en een stuikkracht van één tot 300 ton
  • twee machines voor Magnetarc-lassen met doorsneden van 60 tot 4.000 mm² en een stuikkracht van drie tot 35 ton
  • vier flexibele robotcellen voor de laserbewerking met tot acht kilowatt laservermogen en uiteenlopende verwerkingsoptica voor het lassen van dunne en dikke platen

De drie domeinen van contract productie 

1. In de procesvalidatie zorgen wij ervoor dat uw onderdelen optimaal en volgens de proces- en de productievereisten gevormd worden en geven wij u advies bij de keuze van de voor u meest geschikte lasprocedure. Bovendien kunnen aan de hand van proefruns de ideale procesparameters worden bepaald en verschillende varianten worden getest.

2. Wij produceren voor u prototypes als basis voor controles en herzieningen en bieden ook nulseries en monsters. Wij streven ernaar om met onze expertise u te begeleiden op de weg naar een productieklaar onderdeel.

3. Met ons gecertificeerd gespecialiseerd lasbedrijf bieden wij contract roductie voor onderdelen in elke partijgrootte. Door het omvangrijke machinespectrum zijn uiteenlopende doorsneden en lasprocedures mogelijk, van roterend wrijvingslassen, Magnetarc-lassen tot laserlassen.

Gecertificeerd contractlassen

• KUKA is niet alleen een conform ISO 9001 gecertificeerd bedrijf, maar voldoet ook aan de richtlijnen conform VDA 6.4 en milieumanagement ISO 14001.
• Verder worden voor de toepassingsgebieden sales en productie van gelaste producten en de ontwikkeling van installaties met lichtbooglastechniek de normen conform DIN EN ISO 3834-2 gerespecteerd.
• Voor spoorwegtoepassingen en lassen van spoorwegvoertuigen en -voertuigonderdelen zijn we voor het wrijvingslassen gecertificeerd conform DIN EN 15085 CL1.
Neem in geval van vragen direct contact op met onze afdeling, die u graag te woord zal staan.
Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen