Kolompers

Met de ontwikkeling van een nieuwe serie persen, een moderne besturingsgeneratie met touchdisplay en een aandrijvingsconcept met servomotor heeft KUKA de optimale oplossing voor stijgende eisen in de productie.

De ontbraampersen: flexibel en energie-efficiënt

Met de kolompersen van de serie van Reis Robotics persen bieden wij u meer dan 30 verschillende modellen. Zo profiteert u van optimale oplossingen en tal van voordelen – zowel voor het handmatige als automatische werking:

  • uitstekende precisie, snelheid  en duurzaamheid
  • spelingsarme kolomgeleidingen en buigstijve persframes garanderen een precieze snede
  • Ontbramen en bewerken van verschillende niveaus in één opspanning garandeert hoge rendabiliteit
  • Met de nieuwe generatie besturing DIALOG IV met intuïtieve touchbediening kunnen gereedschap-onafhankelijke programma’s snel worden gemaakt, gewijzigd, opgeslagen en gekopieerd
  • Nieuw ontwikkelde servo-hydraulica van de ontbraampers reduceert het energieverbruik met 60 procent (afhankelijk van klant en werkstuk)

Basisuitrusting van de kolompers

Alle Reis ontbraampersen zijn voorzien van een basispakket dat naar behoefte met optionele accessoires kan worden uitgebreid. De bedieningsvriendelijke basisuitrusting van een kolompers omvat:

  • Automatische elektrische veiligheidsdeur aan de operatorzijde
  • Elektrische behuizing aan de machine (rechterkant)
  • Mediakast (linkerkant) met alle relevante besturingscomponenten
  • USB-interface voor het opslaan van gebruikersprogramma’s
  • Plooihouder controller en cilinder 60kN, 200mm slag
  • Twee zijschuiveraansluitingen aan de mediakast
  • Reiniging van gereedschap aan de mediakast
  • Boorgaten voor het centreren van gereedschap
  • Lak RAL 7035

Uitvoeringen en optiepakketten

De kolompers is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Zo kunnen wij optimaal op uw behoeften voldoen. De perskrachten liggen tussen 300 en 3.000 kN. Ook de montagehoogte en de maten van de kolomdoorgang variëren van model tot model. De ontbraampers is als 4-kolommen- en 3-kolommen-uitvoering verkrijgbaar (naar keuze achter rechts/links).


30 ton 65 ton 100 ton 200 ton 300 ton
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


Verdere accessoires zijn optioneel verkrijgbaar, zoals een losser met handmatige hoogteverstelling, gereedschapsveranderende systemen of een werkplatform. Uitgebreide informatie over uitvoeringen en optiepakketten vindt u in ons gegevensblad.

Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen