Kolommenpers met schuif- en kanteltafel

Met KUKA schuif- en kanteltafelpersen bent u verzekerd van kwaliteit en prestaties met systeem: De persen van het voormalige Reis Robotics garanderen een veilige automatisering en bieden u hoge flexibiliteit in de gietceluitvoering.

Schuif- en kanteltafelpersen: krachtig en efficiënt

De serie van de Reis Robotics persen biedt u met verschillende modellen optimale oplossingen en veel voordelen voor uw automatisering:

  • Optimaal voorbereiden met minimale inspanning
  • Modulair, flexibel systeem voor veelzijdige gietceluitvoeringen
  • Veilige verwijdering van bramen en reiniging van gereedschappen
  • Complete toebehoren voor bijkomende operaties aan het gietstuk mogelijk
  • Hoge stabiliteit en korte cyclustijd door kleine inbouwhoogte en kleine slaglengtes
  • Handmatige bediening voor kortdurend noodbedrijf mogelijk

Persen in verschillende varianten

De modellen van de schuif- en kanteltafelpersen verschillen in de grootte van de klemplaat en de afmetingen van de gereedschapsinstallatieruimte en de kolomdoorgang. Iedere schuif- en kanteltafelpers is verkrijgbaar als 3- of 4-kolommenpers. De perskracht ligt afhankelijk van de variant tussen 300 kN en 2.000 kN.


Ontbraampersen van KUKA voor veilige automatisering

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK