Lasstroombron MagnetAr 620A

MagnetAr 620A, de nieuwe KUKA lasstroombron voor KUKA Magnetarc-lasmachines garandeert hoogste laskwaliteit door geregelde energietoevoer. Daarbij verbruikt de stroombron 20% minder energie.  

KUKA biedt speciaal voor het door KUKA ontwikkelde Magnetarc-lassen hoogefficiënte installatiecomponenten. De technologie hiervoor en de componenten worden constant door KUKA verder ontwikkeld.

Een bijzondere mijlpaal is de nieuwe lasstroombron MagnetAr 620A. Ze biedt meer mogelijkheden qua technologie, is nog efficiënter en ergonomischer.

Voordelen van de nieuwe MagnetAr 620A

In vergelijking met de voorganger SSQ is de nieuwe lasstroombron van KUKA beduidend efficiënter en praktischer. Profiteer vooral van de volgende pluspunten:

Laag energieverbruik

De MagnetAr 620A gebruikt in vergelijking met de vorige Magnetarc-lasstroombron maar liefst 20% minder energie. Dit maakt de stroombron nog rendabeler.

Modulaire oplossing

Voor meer vermogen kunt u de KUKA Magnetarc-lasmachine modulair uitbreiden met maar liefst vier nieuwe MagnetAr 620A lasstroombronnen.

Geregelde processtroom

De geregelde energietoevoer met lasstroom van 0-620 A zorgt voor optimale laskwaliteit en reproduceerbare resultaten op het hoogste niveau. De processtroom wordt gegarandeerd onafhankelijk van frequentie en spanningsschommelingen, bij elk voedingsnet wereldwijd.

Eenvoudig onderhoud

Bij onderhoud kunnen onderdelen met 100% zekerheid worden vervangen. Dankzij een plug-and-play-oplossing heeft u geen vakpersoneel en geen onderhoudsdienst nodig wanneer u de lasstroombron wilt vervangen. Het vervangen van de MagnetAr 620A duurt minder dan 10 minuten. De parameters moeten hierbij niet worden aangepast en de productie kan meteen worden verdergezet. Dat bespaart tijd en onnodige kosten.

Dankzij de integratie met onze KUKA Remote Service zijn diagnose, onderhoud op afstand en toekomstige uitbreidingen van functies online mogelijk.

Weinig ruimte nodig

De MagnetAr 620A is veel kleiner dan de vorige lasstroombron en 85% lichter in vergelijking met de voorganger SSQ. De stroombron kan probleemloos worden getransporteerd en kan volledig in de Magnetarc-lasmachine en de machinebediening worden geïntegreerd. Hiermee bespaart u kostbare productieruimte.


Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen