Rotatie wrijvingslasmachines

Technologische trends zoals e-mobility en lichte constructies stellen hoge eisen aan het lasproces. Rotatie wrijvingslasmachines van KUKA vervullen de verwachtingen van moderne productieprocessen en zorgen ervoor dat u uiteenlopende materiaalcombinaties kostenefficiënt industrieel kunt verbinden.

Jarenlange ervaring heeft zich veelvuldig bewezen

Ruim 50 jaar geleden introduceerde KUKA het rotatie wrijvingslassen als industriële samenvoegproces. Met de overname van de machinefabrikant Thompson Friction Welding (UK) in januari 1994 werd het productportfolio uitgebreid. Sindsdien is KUKA met meer dan 1.200 geïnstalleerde rotatie wrijvingslasmachines in meer dan 44 landen een van de wereldmarktleiders op dit gebied. De wrijvingslasmachines kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van een breed assortiment aan componenten voor verschillende industrieën, zoals de auto-, bouw-, olie- en gas-, luchtvaart- en elektro-industrie. 

Door ons unieke KUKA Tech-Center op de locaties Augsburg (Duitsland) en Halesowen (UK) kunnen wij innovatieve concepten van morgen vandaag al op hun praktische haalbaarheid onderzoeken. Daarnaast bieden wij u andere diensten zoals procesvalidatie, de bouw van prototypes of kleine series aan. Ook voeren wij complete producties in ploegendiensten uit.

Voordelen van KUKA rotatie wrijvingslasmachines

De hightech-machines verleggen grenzen, niet alleen op het gebied van precisie, dynamiek en procescontrole, maar ook door hun hoge productiviteit.

  • Maximale kostenreductie: De moderne rotatie wrijvingslasmachines maken het mogelijk om duur materiaal alleen te gebruiken op de voor de component relevante plaatsen. 
  • Veelzijdige materiaalcombinaties: Ook het lassen van veeleisende materiaalcombinaties zoals aluminium en koper wordt mogelijk met de KUKA rotatie wrijvingslasmachines.
  • Maximale flexibiliteit: Iedere technologie heeft zijn voordeel. Dubbele spilkop, vaste of verplaatsbare spilkop? Wij hebben voor ieder onderdeel de juiste oplossing.
  • Maximale beschikbaarheid: Dankzij het gebruik van hoogwaardige componenten zijn de onderhoudskosten laag en is de machinebeschikbaarheid zeer hoog.
  • Onderdeeloptimalisatie: Rotatie wrijvingslasmachines komen tegemoet aan de eisen op het gebied van gewichtsreductie in de mobiliteitsindustrie.
  • Hoogste laskwaliteit: Met rotatie wrijvingslassen kiest u voor een productieproces waarbij ieder onderdeel gevalideerd is.
  • Maximale ergonomie: Dankzij het gebruik van intuïtieve touchscreen-bediening en ergonomisch vormgegeven werkruimte is het werk sneller en effectiever.
  • Maximale traceerbaarheid: Alle procesgegevens worden door de in eigen beheer ontwikkelde KUKA PCD (Process Control an Documentation) numeriek en grafisch gedocumenteerd en elektronisch gearchiveerd. Klachten behoren hiermee tot het verleden.

Op maat gemaakte machines die voldoen aan uw eisen

KUKA heeft verschillende rotatie wrijvingslasmachines met een stuikkracht tussen één en 10.000 Kilonewton in het productportfolio. Met deze bandbreedte zijn zelfs de moeilijkste onderdelen te verbinden. Voor onze nieuwe compacte en universeel inzetbare Genius-serie en de speciale machines voor bijzondere onderdelen geldt hetzelfde: het machine assortiment is met twee verschillende constructies precies op uw eisen aangepast. Speciale groottes en varianten zoals dubbele spilkopmachines en machines met een verticale constructies zijn op aanvraag ook leverbaar.
Ons productportfolio: KUKA roterende wrijvingslasmachines op een rij

Rotatie wrijvingslasmachines van KUKA: voorbereid op Industrie 4.0

Met de integratie van KUKA rotatie wrijvingslasmachines in uw productienetwerk bereikt u een aantoonbare stijging van uw productiviteit. Hiervoor zijn open interfaces en een intelligente besturing nodig. Als fabrikant van flexibele systemen voor de geautomatiseerde fabricage beschikt KUKA over de ervaring en competentie om veilige en rendabele complete oplossingen te ontwikkelen en te realiseren. Onze rotatie wrijvingslasmachines bieden met hun optimaal toegankelijke werkruimte en de netwerkaansluiting van de besturing de ideale voorwaarden voor het nieuwe tijdperk van Industrie 4.0

Met de KUKA rotatie wrijvingslasmachines heeft u de mogelijkheid om zelf veeleisende en veiligheidsrelevante materiaalcombinaties te lassen – marktoverschrijdend en met de hoogste kwaliteitsgarantie. Bel ons. Wij adviseren u graag.

Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen