KUKA Triple Lift

De KUKA Triple Lift is een mobiel hefwerk-platform voor het werken op hoogten tot acht meter. Met hydraulische telescoopcilinder kan de Triple Lift traploos worden ingesteld. Ook op grote hoogte is hij zeer stabiel. Zo werkt u altijd met maximale veiligheid. 

KUKA Triple Lift: extreem sterk en flexibel

Wie kiest voor de KUKA Triple Lift, heeft een podium met extreme stijfheid aan zijn zijde. Dankzij de telescoopcilinder zijn er amper schommelingen.

Ondanks het eigen gewicht, beweegt u het platform ook bij maximale belasting vanaf de stand naar elke willekeurige richting, en dat op de millimeter nauwkeurig. U bedient het platform via de draadloze sturing en kunt daarbij naast of op het podium staan. 

De KUKA Triple Lift is ontwikkeld voor Maintenance Repair and Overhaul, afgekort MRO. Het voertuig wordt ingezet voor onderhoud, reparatie en preventieve reparaties van vliegtuigen, in het bijzonder van grote vliegtuigen zoals de A380.

Maximale beweeglijkheid door Mecanum-wiel

Door de in alle richtingen bewegende Mecanum-wiel-technologie is de KUKA Triple Lift translatorisch en rotatorisch manoeuvreerbaar. De speciale Mecanum-wielen bestaan uit afzonderlijke tonvormige rollen. Hierdoor is een afzonderlijke beweging onafhankelijk van de andere wielen mogelijk. Vanuit de stand kan de KUKA Triple Lift zelfs op een minimale ruimte tijd- en plaatsbesparend bewegen.

De KUKA Triple Lift in actie

Met de KUKA Triple Lift bereikt u zelfs moeilijk toegankelijke plekken.

Voordelen van de KUKA Triple Lift

Naar omhoog

Zijn hydraulische telescooparmen zorgen voor een traploos benaderen van elke werkpositie. Zijn maximale hefhoogte van maximaal acht meter bereikt de KUKA Triple Lift in 120 seconden.

Stabiel

Dankzij speciaal ontworpen, driearmige hefmechanica bereikt de KUKA Triple Lift een enorme stabiliteit en stijfheid bij maximaal 1.000 kilogram gebruikslast – wat efficiënt en veilig werken garandeert.

Nauwkeurig

Door de in alle richtingen bewegende Mecanum-wiel-technologie haalt het mobiele platform ondanks hoge draaglasten een positioneeringsnauwkeurigheid van +/- 5 mm

Flexibel

Navigeer het mobiele hefplatform naar wens of volgens de werkomstandigheden via draadloze afstandsbediening, direct op of naast het podium.

Veilig

De Triple Lift voldoet aan alle voor hefwerkplatformen vereiste veiligheidsnormen. Bij botsingen garanderen de optionele bumpers met schakelstroken een veilige stilstand. Extra veiligheid biedt de snelheidsbewaking in tweekanaals-techniek.

Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen