KMR QUANTEC

De KMR QUANTEC is het mobiele systeem voor industriële robotica van KUKA. Hij brengt uw KUKA robot naar de plaats waar hij nodig is, of het nu gaat over de bouw van schepen, vliegtuigen of windmolens. Ook heel grote componenten kunnen zo probleemloos worden bewerkt.

KMR QUANTEC: autonoom en exact

Bij de KMR QUANTEC worden KUKA robots, mobiele platformen en andere industrie compatibele componenten verbonden tot een complex mobiel robotsysteem.

Door variabele componenten kunnen we individuele oplossingen aanbieden - exact op de betreffende vereisten afgestemd. Zowel het aantal en de positie van de geplaatste robots alsook de grootte en de payload van het platform evenals de werktuigen zijn variabel.

De mobiele roboteenheid KMR QUANTEC bestaat uit het mobiele platform KUKA omniMove, een KUKA robot van de KR QUANTEC-serie alsook uit software en sturing. Voor het autonome manoeuvreren door de ruimte zonder botsingsgevaar en vloermarkering zorgt uitgekiende navigatiesysteem KUKA.NavigationSolution.

Onbeperkte beweeglijkheid met het Mecanum-wiel

Met de speciale KUKA omniMove aandrijvingstechnologie kan de KMR QUANTEC in alle richtingen worden bewogen: Elk wiel bestaat uit afzonderlijke, tonvormige rollen. Deze zijn door twee gefixeerde velgen ingesloten die niet in contact komen met de vloer. Elk wiel kan onafhankelijk van de andere bewegen. Dat betekent: De KMR QUANTEC kan ook zijwaarts, diagonaal en zelfs in een cirkel bewegen. Zo beweegt hij op een minimale ruimte veilig en exact.

De KUKA Mobile Industrial Robot in actie

Voordelen van de KMR QUANTEC

Veilig en gecontroleerd

Dankzij de geïntegreerde software en sturing kunt u de KMR QUANTEC betrouwbaar mobiel inzetten. Manoeuvreer de KMR QUANTEC op de millimeter nauwkeurig naar de gewenste positie. Met de geïntegreerde laserscanners bewaakt de mobiele KUKA robot zelfstandig zijn omgeving en navigeert veilig langs personen of hindernissen.

Mobiel en onafhankelijk

Krachtige accu's garanderen een zelfstandige energietoevoer op het platform. Met zijn industrie compatibele wireless-technologie beweegt de KMR QUANTEC vrij van beperkende verbindingen door zijn werkbereik.

Multifunctioneel en sterk

Het mobiele platform KUKA omniMove heeft standaard een draaglast van 7.000 kilogram. De geïntegreerde robot is een KR QUANTEC 150 R3300 prime met een draaglast van 150 kilogram en een reikwijdte van 3.300 millimeter. Dat maakt de KMR QUANTEC zo compatibel voor bijzonder grote en zware componenten. Ondanks de hoge draaglast bereikt hij een hoge positienauwkeurigheid van +/- 5 millimeter – onafhankelijk van het al afgelegde traject. Dankzij de  KUKAwieltechniek die in alle richtingen beweegt manoeuvreert hij zelfs op de kleinste ruimte veilig naar de gewenste positie. Grootte en draaglast van het platform kunnen naargelang de behoefte worden vervangen.

Aanpasbaar en variabel

Afhankelijk van individuele vereisten kunnen de nieuwe mobiele platformen alsook de robots van de KR QUANTEC serie worden aangepast. Evenzo kunnen diverse werktuigen, aggregaten of grijpers worden uitgebreid of vervangen.

Componenten: de bouwgroepen van de KMR QUANTEC

De KMR QUANTEC is een van de vele verschillende varianten die u bij KUKA kunt krijgen. Hij bestaat uit drie afzonderlijke componenten:

Afspraak maken voor advies

 

Voor uw totaaloplossing op maat adviseren we u graag persoonlijk. Neem contact met ons op! Uw contactpersoon en alle contactgegevens vindt u helemaal onderaan op de pagina.
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen