Extruderen: de technologie
Door de extrusie kunnen eindeloze afdichtingen in verschillende vormen worden geproduceerd: Zowel holle-kamerprofielen als randprofielen zijn mogelijk – of een combinatie van beide.
Het proces in één oogopslag:
- Het kunststofgranulaat wordt in een verwarmde extruder gesmolten.
- Via een slang wordt het vloeibare materiaal onder druk door een spuitmond geperst.
- Vervolgens wordt het geproduceerde profiel afgekoeld en de streng wordt op de vereiste plek afgesneden of vastgebonden om aan de plaats van montage te worden bewerkt.
KUKA heeft een speciale procestechniek voor de flexibele
extrusie van thermoplastisch elastomeren (TPE) ontwikkeld: Afdichtingsprofielen in de auto-industrie kunnen zo met behulp van een robot direct aan het werkstuk worden bevestigd.
Geautomatiseerd extruderen
Door middel van robotgestuurde extrusie automatiseren wij uw productie en maken wij deze flexibeler en daarmee ook efficiënter.
Procesbeschrijving
Bij deze oplossing is de extrusiespuitmond niet meer aan de extruder bevestigd maar beweeglijk aan een robot. De extruder en de extrusiespuitmond zijn door een verwarmde en drukstabiele slang verbonden. De robot volgt met de spuitmond de voorziene baan op het component.
Bij het geautomatiseerde extruderen moeten
- de vloeisnelheid van de extrusie en de robotbeweging gesynchroniseerd worden en
- moeten voor de klant oplossingen op maat (geen standaardproducten) gevonden worden.
Dankzij onze jarenlange expertise in deze technologie en onze eigen malproductie waar wij spuitmonden ontwikkelen, testen en prototypes voor staaltesten produceren, bieden wij al onze klanten het optimale extrusieproces aan.
Extruderen: de voordelen
Dankzij de robotgestuurde extrusie kunnen wij twee processtappen – het maken van het profiel en de montage combineren. Dit zorgt voor:
- meer flexibiliteit
- verkorte cyclustijd en
- rendabelere productie
Bovendien kunnen wij dankzij het afdichtingsmateriaal TPE complexe en veelzijdige profielen en vormen produceren.
Ook voor uw productie is er een passend extrusieproces. Bel ons.