KUKA flexibleCELL voor efficiënte lasautomatisering

KUKA flexibleCELL is een robotcel die uit modulaire standaardpakketten bestaat. Door op maat gemaakte automatiseringsopties is deze cel optimaal aan de vereisten van een individuele en dynamische productie-omgeving aan te passen.

De voordelen van KUKA flexibleCELL

Met de robotcel KUKA flexibleCELL bieden wij u de optimale oplossing voor het lassen van grote en zware componenten.

Plug and play: naadloze integratie in uw productieprocessen

Door het gebruik van kant en klare standaardcomponenten bespaart u van begin af aan kosten. Bovendien is de robotcel intuïtief te bedienen en eenvoudig te onderhouden. Met deze eigenschappen ondersteunt KUKA flexibleCELL duurzaam de proceszekerheid van een moderne fabricage.

Modulair opgebouwd en individueel te combineren

Door flexibele standaardpakketten met op maat gemaakte automatiseringsopties kunt u specifieke taken met de robotcel KUKA flexibleCELL eenvoudig oplossen en dynamisch op veranderingen in de productie-omgeving reageren. Door alle beschikbare componenten in uw productienet te integreren verhoogt u de productiviteit aanzienlijk. Hiervoor zijn open interfaces en een intelligente besturing nodig. Als fabrikant van flexibele systemen voor de geautomatiseerde fabricage beschikt KUKA over de ervaring en competentie om veilige en rendabele totaaloplossingen te ontwikkelen en te realiseren.

Profiteer van de voordelen van de KUKA flexibleCELL

  • Stabiele fabricage door optimaal op elkaar afgestemde componenten

  • Industrie 4.0-compatibel door verbinding van alle componenten en de toepassing van de nieuwste robot- en besturingstechnologie

  • Snelle integratie in uw fabricage-omgeving door kant-en-klare standaards en korte levertijden

    Overtuig uzelf van de voordelen van de KUKA flexibleCELL-lascel. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.