lasrobot

KUKA flexibleCUBE: de compacte lascel

Met de flexibleCUBE biedt KUKA een compacte, gestandaardiseerde lascel met op maat gemaakte automatiseringsopties en hiermee optimale oplossingen voor de hoge eisen van de moderne lasautomatisering.

KUKA flexibleCUBE: gestandaardiseerde lasautomatisering met individueel karakter 

KUKA flexibleCUBE combineert de voordelen van een voorgeconfectioneerde cel - namelijk hoge beschikbaarheid en korte levertijden - met unieke mogelijkheden voor de aanpassing en uitbreiding van de installatie. Door doelgerichte planning en optimaal op elkaar afgestemde componenten kan KUKA flexibleCUBE aan elk productieproces individueel worden aangepast en naadloos worden geïntegreerd - hetzij als ingang in de lasautomatisering, hetzij als uitbreiding van bestaande automatiseringssystemen.

 

Ontdek de voordelen van KUKA flexibleCUBE


Een veilige investering

Dankzij het modulaire concept kan KUKA flexibleCUBE steeds weer worden omgebouwd en uitgebreid en flexibel aan wijzigingen in de productieomgeving worden aangepast.

Klaar voor Industrie 4.0

Alle componenten van KUKA flexibleCUBE kunnen met elkaar worden verbonden en maken gebruik van de nieuwste robot- en besturingstechnologie - optimaal voorbereid voor de eisen van de toekomst.

Eenvoudige bediening

Met een intuïtief bedieningspaneel direct op de cel kunnen zelfs complexe lastaken eenvoudig worden uitgevoerd.

Onderhoudsarm

KUKA flexibleCUBE vereist slechts gering onderhoud en zorgt voor een stabiele productie.

KUKA flexibleCUBE: Zo functioneert de modulaire robotcel voor lastoepassingen

Productie met KUKA flexibleCUBE en TIG-lastechnologie

KUKA flexibleCUBE arc: Multitalent in gasafgeschermd lassen

Speciaal voor gasafgeschermd lassen biedt KUKA de modulaire lascel KUKA flexibleCUBE arc. Deze is voorgeconfectioneerd in verschillende standaardvarianten beschikbaar en kan onmiddellijk worden gebruikt. Uitgerust met vele hard- en software-opties kan KUKA flexibleCUBE arc optimaal aan elk productievolume en aan verschillende laseisen worden aangepast. Bovendien kan de cel met verschillende positioneereenheden worden gecombineerd en is hij compatibel met beproefde lassystemen van leidende fabrikanten. En daarom is KUKA flexibleCUBE arc de ideale oplossing voor geautomatiseerd gasafgeschermd lassen.

Uitvoeringen van de KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 met draaipositioneerder DP-100 M

    • Voor bouwdelen tot 100 kg die niet geheroriënteerd moeten worden 

    • Draaipositioneerder voor laden en ontladen gelijktijdig met het lasproces in de cel

    • Mechanische vergrendeling van de tafel tegen onbedoelde onderbrekingen

    • Draaien van de tafel handmatig in 4-5 seconden na uitgevoerd lasproces

    Meer informatie kunt u vinden in onze brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 met draaipositioneerder DP-250 M

    • Voor bouwdelen tot 250 kg die niet moeten worden geheroriënteerd

    • Draaipositioneerder voor laden en ontladen gelijktijdig met het lasproces in de cel

    • Mechanische vergrendeling van de tafel tegen onbedoelde onderbrekingen

    • Draaien van de tafel met pneumatische aanduwondersteuning in 3-4 seconden

    Meer informatie kunt u vinden in onze brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP met draaipositioneerder DP-250 A

    • Voor bouwdelen tot 250 kg die niet moeten worden geheroriënteerd 

    • Draaipositioneerder voor laden en ontladen gelijktijdig met het lasproces in de cel

    • Draaien van de tafel automatisch in ca. 3 seconden na vrijgave

    • Fotocel voor de veiligheid van de bediener

    Meer informatie kunt u vinden in onze brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 met dubbele draaikantel-positioneerder D-DK-400

    • Voor complexere bouwdelen tot 400 kg met moeilijk bereikbare lasnaden die meerdere keren moeten worden geheroriënteerd 

    • Laden en ontladen van een positioneerinrichting gelijktijdig met het lasproces in de cel

    • Draaien van de tafel automatisch in ca. 4 seconden

    • Fotocel voor de veiligheid van de bediener

    Meer informatie kunt u vinden in onze brochure.

OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.