Variantenvan de KUKA flexibleCUBE arc

Met de varianten van de flexibleCUBE arc biedt KUKA veelzijdige, modulaire standaardpakketten met op maat gemaakte opties voor specifieke automatiseringstaken op het gebied van booglassen. Dankzij de individuele mogelijkheden voor uitbreidingen is de KUKA flexibleCUBE arc een veilige investering voor de toekomst.

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 met draaipositioneerder DP-100 M

De compacte lascel KUKA flexibleCUBE C-DP 05 is uitgerust met een automatische draaipositioneerder met een draaglast van 100 kilogram per zijde. Het draagvlak per tafelzijde is ongeveer 1.600 millimeter breed en 800 millimeter diep. Het draaien van de tafel na het beëindigen van het lassen kan handmatig door de bediener in vier tot vijf seconden worden gedaan. 
Meer details en informatie over de leveringsomvang van de C-DP 05 met draaipositioneerder DP-100 M vindt u in de brochure.

KUKA flexibleCUBE-variant met DP-100 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 met draaipositioneerder DP-250 M

De compacte lascel KUKA flexibleCUBE C-DP 05 is uitgerust met de handmatige, pneumatisch ondersteunde draaipositioneerder DP-250 M. Deze is geschikt voor een draaglast van 250 kilogram per zijde. Het draagvlak is ongeveer 1.600 millimeter breed en 800 millimeter diep. Na het beëindigen van het lassen wordt de vergrendeling automatisch vrijgegeven en kan de operator de tafel handmatig met pneumatische bewegingsondersteuning in ongeveer vier tot vijf seconden draaien. Meer details en informatie over de leveringsomvang van de  C-DP 05 met draaipositioneerder DP-250 M vindt u in de brochure.

KUKA flexibleCUBE-variant met DP-250 M

KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 met draaipositioneerder DP-250 A

Deze celvariant is uitgerust met een automatische draaipositioneerder met 250 kilo draaglast per zijde. Het draagvlak per tafelzijde is ook ongeveer 1.600 millimeter breed en 800 millimeter diep. Na het lassen geeft de operator de positioneerder vrij om de tafel automatisch in ongeveer drie seconden te draaien. Een lichtrelais beveiligt het inleggedeelte en garandeert de veiligheid van de bediener. Gedetailleerde informatie over de C-DP 05 met draaipositioneerder DP-250 A vindt u in de brochure.

KUKA flexibleCUBE-variant met DP-250 A

KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 met dubbele draaikantel-positioneerder D-DK-400

KUKA flexibleCUBE C-DK 05 is uitgerust met een dubbele draaikantel-positioneerder met 400 kilo draaglast per zijde. De horizontale kantelas is circa 90 graden zwenkbaar, de verticale draaias is circa 190 graden draaibaar. De operator be- en ontlaadt een kant van de dubbele draaikantel-positioneerder terwijl de robot tegelijkertijd binnen in de cel last. Daardoor is deze lascel bijzonder geschikt voor kleinere tot middelgrote productievolumes. Het automatische draaien van de positioneerder creëert bovendien de voorwaarden voor het bedienen van meerdere machines. Een samenvatting van alle details van de C-DK 05 met de dubbele draaikantel-positioneerder D-DK-400 vindt u in de brochure.

KUKA flexibleCUBE-variant met D-DK-400

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK