KUKA Mobiel Robot Platform (MRP)

Met het KUKA MRP combineren we mobiliteit en robotische precisie. Ons Mobiel Robot Platform is een uiterst modern productiesysteem voor automatisch boren, verzinkigen , verzegelingsapplicaties en plaatsen van volledige, pas- en blinde klinknagels.

KUKA Mobiel Robot Platform: Welkom bij Industrie 4.0

Het KUKA MRP maakt geautomatiseerd boren en klinken van vliegtuigstructuren mogelijk. Daarbij combineert het platform bewezen en befaamde productietechnologieën met flexibele automatisering. Een geslaagd voorbeeld voor efficiëntieverhoging en Industrie 4.0.

Het MRP in actie

Het KUKA Mobile Robotic Platform benut zijn plaats en is onmiddellijk ter plaatse. 

Voordelen van het Mobiel Robot Platform

Het KUKA MRP kan naargelang de wens van de klant handmatig (via geïntegreerd luchtkussen) of volledig geautomatiseerd (met AGV/KUKA omniMove) worden bewogen naar de plaats waar het nodig is. Het optimaliseert uw werkprocessen, gebruikt de plaatsverhoudingen optimaal en bespaart zo waardevolle productietijd. Bovendien profiteert u van de volgende voordelen:

Onmiddellijk klaar voor gebruik en productief

Met het KUKA MRP is een handmatige installatie van de boorpatronen niet meer nodig. Naargelang de grootte van de gaten en klantenproces kan heel snel een gat worden geboord en geklinkt. Zo bespaart u tijd bij de montage van de vliegtuigen en stijgt uw productiviteit.

 

Proces efficiënt en plaatsbesparend

Het Mobiel Robot Platform brengt alle nodige werktuigen en verbindingselementen naar het product. Het perfecte antwoord op de logistieke uitdagingen die ontstaan door de omvang van de vliegtuigcomponenten.

Flexibel en nauwkeurig

Het KUKA MRP kan voor elk boor-klink-proces klantspecifiek worden ingezet - in het bijzonder daar waar dit proces handmatig moeilijk haalbaar is (bijvoorbeeld door titanium boren, orbitaal boren enz.). Op deze manier verhoogt u uw efficiëntie, vermindert u de lichamelijke belasting van uw medewerkers en bereikt u altijd de hoogste mate aan kwaliteit.

KUKA MRP: de componenten

Het Mobiel Robot Platform beschikt over alle eigenschappen om vliegtuigstructuren samen te voegen. De volgende componenten maken dat mogelijk.

Luchtkussen: exact passende positionering

Met behulp van het geïntegreerde luchtkussen kan het MRP naar de gewenste plaats bewegen - bij langere verschuivingsroutes ook met behulp van een elektrische sleper.

Leversysteem voor boor- en klinknageltypes: snel vervangen

Dankzij het boormagazijn voor verschillende boortypes en -diameters en dankzij het vervangingssysteem voor verschillende types van klinknagels, wisselt u snel en eenvoudig tussen verschillende boren en klinknagels.

In het leversysteem wachten verschillende boren en klinknageltypes op gebruik.

Multifunctionele eindeffector: voor elke situatie uitgerust

De KUKA MRP bevat ook een magazijn voor de KUKA multifunctionele eindeffector. Deze biedt u snelheid, herhaalbare nauwkeurigheid, hoge kwaliteit en flexibiliteit. De hogesnelheids-cilinder-effector met glij- en normaalcompensatie is uitgerust met een flexibele en herconfigureerbare cilinder met zes posities en met verschillende modules. Elke positie kan van één van de volgende modules worden voorzien:

  • Spindel-module
  • Visuele module
  • Module voor het aanbrengen van afdichtingsmiddel
  • Module voor het plaatsen van klinknagels
  • Kwaliteitsmodule
  • Hamermodule
De KUKA multifunctionele eindeffector zorgt voor maximale flexibiliteit en precisie.

Gemakkelijk verplaatsbare as voor de robot: beweeglijk in alle richtingen

Het KUKA MRP bevat in de beide grotere uitvoeringen een Z-as die de reikwijdte van de machine aanzienlijk verhoogt.

De Z-as geeft het KUKA MRP extra reikwijdte en flexibiliteit.

Laser-scanner: voor een veilige omgeving

Het KUKA MRP is naargelang de klantoplossing met laserscanners uitgerust die de omgeving van het MRP inclusief van de robot bewaken. De grootte van de bewaakte omgeving kunt u individueel aan het werkstation aanpassen. Het bedieningspaneel van de MRP ligt buiten de veiligheidszone en blijft zo altijd bereikbaar voor de bediener.

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK