Systeemoplossingen voor de lucht- en ruimtevaart

KUKA biedt u geïntegreerde systeemoplossingen voor de aerospace-industrie die perfect op uw behoeften zijn afgestemd. Onze ervaring bij de ontwikkeling van productielijnen, onze knowhow op het vlak van systeemintegratie en ons omvangrijke technologie-portfolio zorgen voor maximale procesefficiëntie.

Geïntegreerde systeemoplossingen voor de lucht- en ruimtevaart

KUKA is uw partner op het gebied van aerospace wanneer het gaat om de optimale integratie van handmatige, half- tot volledig geautomatiseerde montagelijnen. De inrichtingsstations en robotcellen zijn optimaal op elkaar afgestemd en werken harmonieus samen. KUKA staat tijdens de planning, de productie en na de systeemintegratie permanent aan uw zijde. Wij leveren u ook op het gebied van onderhoud en service talloze diensten, volledig op uw individuele behoeften afgestemd.

KUKA Aerospace proces-engineering

KUKA ontwikkelt een assemblage proces dat is gebaseerd op het industriële transportijn principe, in overeenstemming met de vereisten van de lucht- en ruimtevaartindustrie. Deze montagemethode zorgt voor een hogere specificatie en herhalingsnauwkeurigheid.

Daarvoor leveren we u alle inrichtingen en automatische installaties die u nodig hebt voor structuurmontage (rompselectie, vleugels, VTP, HTP enz.). Met deze systeemoplossing worden uw resultaten nauwkeuriger, het samenvoegen van de componenten wordt eenvoudiger en de efficiëntie van het volledige montageproces verhoogt.

Systeemoplossingen voor aerospace van KUKA

KUKA levert u alle installaties die u nodig hebt voor het bouwen van de afzonderlijke vliegtuigstructuren: van de buitenkant over de rompsecties tot de vleugeldozen. In de waardecreatieketen van de vliegtuigenbouw doorloopt een bouwgroep verschillende montagepunten:

  • In het voormontage-station worden eerst de verschillende aanbouwdelen (strings, spanten, clips enz.) aan het huidveld bevestigd. Dit voormontagestation bestaat voornamelijk uit een montage-inrichting. Deze inrichting kan naargelang de processtap worden uitgebouwd of beperkt met kleinere inrichtingen en dus flexibel worden geconfigureerd voor de montage van de aanbouwdelen. Zo ontstaat een ZSB-bouwgroep.
  • Als volgende montagestap wordt het ZSB-bouwdeel gewoonlijk tot in een automatisch klinkstation bewogen. Dit station kan een traditionele zware klinkinstallatie zijn of een hoogflexibele, robotgebaseerde klinkinstallatie met bijbehorende klink-eindeffectoren. In de klinkinstallatie wordt het ZSB-bouwdeel precies opgenomen en gespannen. Met behulp van eindeffectoren worden boringen nauwkeurig uitgevoerd en met klinknagels gesloten. Daarbij worden verschillende types klinknagels gebruikt zoals volle klinknagels, blinde klinknagels en pasklinknagels (tweedelige klinknagelverbindingen).
  • Als volgende processtap wordt het ZSB-bouwdeel tot in een vervolledigingsstation getransporteerd. Daar wordt de rest van de werkzaamheden uitgevoerd. Vervolgens wordt de bouwgroep aan een omvangrijke kwaliteitscontrole onderworpen. 

  • Onze systeemoplossingen zorgen voor de hoogste precisie in de bouw van structuurcomponenten. Bij het creëren van systeemoplossingen wordt er bij KUKA speciale aandacht besteed of de oplossing voldoet aan de hoge ergonomische vereisten van de luchtvaartsector bij de montage van vliegtuigonderdelen.

KUKA Aerospace tooling: Inrichtingen voor de lucht- en ruimtevaart

Bij de ontwikkeling van onze systeemoplossingen maken we voor elk montageproces in de vliegtuigenbouw de passende inrichting - met inachtname van de lay-out van de productielijn en de gewenste automatiseringsgraad. Er worden inrichtingen gebruikt waarmee structuurcomponenten zoals vleugeldozen, deelschalen of ook secties precies kunnen worden vastgenomen, gepositioneerd en verbonden. De inrichtingen vormen de basis voor een volledig geautomatiseerd afwikkelingsproces van taken als handling, boren-klinken en het aanbrengen van afdichtingsmiddelen.

KUKA biedt u individuele inrichtingsoplossingen die perfect op uw specifieke behoeften zijn afgestemd.

KUKA dienstverleningen voor inrichtingen in de lucht- en ruimtevaart op een rij:

  • Design (concept, constructie)
  • Statische berekening (FEM-berekening)
  • Bouw en installatie
  • Bedrijfsklare armaturelijnen
  • Transportoplossingen (draagriemen en rolwagens)     
  • Hulpinrichtingen (contourscharen, spanhendels enz.)
  • Complete werkstations

Automatiseringsoplossingen van KUKA Aerospace

Industrie 4.0 is erg belangrijk voor de lucht- en ruimtevaartsector. Daarom doet KUKA er alles aan om voortdurend duurzame automatiseringsoplossingen op het gebied van aerospace te ontwikkelen zoals speciaal geautomatiseerde boor- en klinkoplossingen.

Automatiseringsconcepten van KUKA bieden naargelang de wens van de klant nauwkeurige en efficiënte oplossingen voor geoptimaliseerde productievolumes en verhoogde kwaliteit. Als antwoord op de demografische veranderingen bieden wij geïntegreerde systemen, rekening houdend met de mens-robot-samenwerking (MRS)

Systeemoplossingen voor de lucht- en ruimtevaart: Uw voordelen

Onze ervaring in de automatisering van productielijnen en de systeemintegratie met een portfolio uit de nieuwste technologieën maakt van KUKA uw ideale partner. Onze systeemoplossingen voor mens-robot-samenwerking (MRS) hebben de volgende effecten op uw productie:

  • Hogere productiehoeveelheden bij tegelijk geringere productiekosten
  • Optimalisering van de productiviteit, arbeidsveiligheid en procesefficiëntie
  • Plaatsbesparing en reductie van de ecologische voetafdruk
  • Verlaging van het nodige aantal processtappen
  • MRS-compatibele systeemoplossingen
  • Mobiliteit als sleutelfactor voor flexibele productieoplossingen (Industrie 4.0)
Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen