KS PULSE: Auto-onderdelen over een lijn transporteren 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) is een palletgebaseerd transportsysteem voor geautomatiseerde montagelijnen in de carrosseriebouw. Door minimaal gebruik te maken van bewegende delen is dit systeem ongevoelig voor storingen en werkt het met hoge snelheid.

KS PULSE maakt een snellere en flexibelere processen in de carrosseriebouw mogelijk. Het hoofdelement van het transportsysteem is een chassis. Dit transporteert met behulp van verschillende skids de afzonderlijke carrosseriecomponenten door de montagelijn. De skids zijn uitwisselbaar, zodat meerdere modellen kunnen worden gebruikt. Het chassis wordt door lineaire synchroonmotoren door de processtations van de installatie bewogen. 

Zo werkt KS PULSE

De chassis worden met lineaire synchroonmotor-technologie snel en precies langs de lijn getransporteerd. Met andere PULSE componenten zoals bijvoorbeeld draaitafels of buffers uit het PULSE systeem wordt een complete kringloop gevormd.

Voor de exacte positionering op plus minus 0,1 millimeter zijn geen andere sensors nodig. Het benaderen van de verschillende stations en een beveiliging tegen botsing van de chassis zijn in de PULSE software geïntegreerd. 

Op de chassis kunnen willekeurige skids worden geplaatst, waardoor een grote modeldiversiteit wordt bereikt.

PULSE biedt verschillende productiemogelijkheden, waardoor uw installatie aan uw individuele productiescenario’s wordt aangepast.

KS PULSE: voorbeeld van een opbouw

Voordelen van KS PULSE

  • Hoge productiviteit: KS PULSE onderscheidt zich door een hoge snelheid en daardoor lage niet-productieve tijden.
  • Hoge flexibiliteit: Willekeurige uitwisselbaarheid van de pallets voor de fabricage van meerdere automodellen
  • Lage productiekosten: PULSE heeft nauwelijks bewegende onderdelen. Dit leidt tot een lage uitvalwaarschijnlijkheid. Bovendien zijn dankzij de gemakkelijke uitwisselbaarheid van onderdelen de onderhoudskosten laag.
OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.