Staalplaten klemmen met de KS FlexRoller voor laserbewerking

Om staalplaten optimaal te verbinden bij lasterlassen is het juist klemmen van staalplaten een belangrijke voorwaarde. Hier bewijst de KS FlexRoller zijn bijzondere sterke punten: Hij zorgt ervoor dat dunne staalplaten naadloos worden geklemd en dat de focuspunt positie constant wordt gehouden.

Vooral bij dunne staalplaten is het belangrijk dat ze optimaal op het proces afgestemd worden geklemd. Voor deze bijzondere toepassing hebben wij de KS FlexRoller ontwikkeld: deze zorgt ervoor dat de staalplaten bij het lassen naadloos tegen elkaar liggen. Zo wordt de vereiste kwaliteit en stevigheid van de lasnaad bereikt. Door een geavanceerd pneumatisch systeem kan de aandrukkracht van de KS FlexRoller in een bereik van nul tot 1.000 Newton vrij programmeerbaar worden ingesteld. Dankzij de aansluiting van de lasoptiek aan het aandrukelement wordt ook de voor het laserlassen zo belangrijke focuspunt positie constant gehouden. Naast de basisversie biedt KUKA veel geconfigureerde oplossingen die in de lasertechniek kunnen worden toegepast.

KS FlexRoller: Feiten en cijfers

Plaatdiktes

> 3 mm

Aandrukkracht

0 tot 1000 N (vrij programmeerbaar)

Gewicht  ≈ 28 kg
Roldiameter  50 tot 140 mm
 Stralenbronnen

 Flexibel (CO2-laser of vastestoflaser)

Brandpuntsafstand
 Flexibel configureerbaar afhankelijk van de taak.

Voordelen van de KS FlexRoller

Naadloos klemmen

De KS FlexRoller werd zo ontworpen dat de staalplaten in het lasbereik naadloos op elkaar gedrukt worden. Tegelijkertijd wordt de focuspunt positie constant gehouden.

Speciale legering van de aandrukrol

De legering maakt de KS FlexRoller bijzonder slijtagearm en hittebestendig. Verder zorgt deze ervoor dat las spatten minder sterk hechten dan bij conventionele materialen.

Vrijwel hysterese vrij proces

De aandrukkracht wordt met speciale pneumatische cilinders gegenereerd. Daardoor werkt de aandruk respectievelijk compensatiebeweging nauwelijks na.

Fijngevoelige aandrukkrachten

Als specifieke gevoeligheid vereist is, dan genereert een door een servomotor aangedreven aandrukmodule de bijbehorende lage aandrukkracht.

Beschikbare extra modules

Heeft u bijzondere vereisten die u wilt realiseren? Dankzij de open bouwwijze heeft u alle vrijheid om uw KS FlexRoller vorm te geven. Met de integreerbare functiemodules past hij optimaal in uw proces. Kies de modules die bij uw taakstelling passen:

  • Sensorsysteem voor de naadvolging
  • Extra draadtoevoer
  • 3D-sensor voor het meten van delen
  • Afscherming gastoevoer (eenzijdig/beide zijden)
  • Cross-Jet
  • Aandrukrol, (variabel in grootte en/of loskoppelbaar)
  • Tegenrol (met lineaire slag en loskoppelbaar)
  • Pneumatische of servomotorische aandrukmodule

Vraag ons hoe uw plaatbewerking nog productiever wordt.

Cookie-instellingen OK en KUKA ontdekken

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen