U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Maximale laserveiligheid met de KUKA LaserSpy
Perfecte bescherming tegen laserstralen: De KUKA LaserSpy is een TÜV-gecertificeerde laser-veiligheidssensor, die uw laser-beschermwand elektronisch en actief bewaakt. Uittredende stralen worden gestopt nog voordat ze schade kunnen aanrichten – voor maximale laserveiligheid van uw installatie en medewerkers.
Bepalend voor de laserveiligheid van installaties is de bedrijfsduur bij storingen. Een mogelijkheid om de hiervoor vereiste veiligheidsnormen rendabel te realiseren is een elektronisch actief bewaakte beschermwand. Hiervoor heeft KUKA de KUKA LaserSpy-veiligheidssensor ontwikkeld. Deze is snel te monteren en eenvoudig te bedienen. Maak uw installaties klaar voor meer laser-performance.
Zo functioneert de KUKA LaserSpy
De KUKA LaserSpy is een optische sensor die de lichtdichte tussenruimte van een beschermwand van dubbelwandige panelen bewaakt. Hier kan deze continue of pulserende laserstralen in het nabij-infrarode (NIR) golflengtebereik (820 tot 1.100 nanometer) herkennen en er passend op reageren.
Iedere sensor bestaat uit meerdere detectors, die cirkelvormig rondom een kern zijn geplaatst. Met de LaserSpy® is een gebied van 3,5 meter in elke richting te bewaken. Hierdoor is één sensor voldoende om elementen met grote oppervlakken te bewaken.
Hoe beschermt de KUKA LaserSpy in noodgevallen?
Een laserstraal doordringt de eerste wand. De uiterst gevoelige KUKA LaserSpy meet de binnentredende straling.
Voordat de laserstraal de buitenste beschermwand verlaat, opent de KUKA LaserSpy het beveiligingscircuit.
Via de stralenbron schakelt de KUKA LaserSpy het noodstop-circuit uit.
De KUKA LaserSpy reageert zo snel dat zelfs bij hoge laservermogens dunne dubbele wanden met een afstand van circa. 35 millimeter volstaan.
KUKA LaserSpy vervult de hoogste veiligheidsnormen
EN ISO 13849-2:2008
Categorie 4/Performance Level (PL) e
PFH=1,912e-9/h bij gebruiksduur 15 jaar
IEC 61508:2001
Veiligheids-integriteitslevel 2 (SIL 2) bij gebruiksduur 15 jaar
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (Classificatie van de zelfbewaking)
De KUKA LaserSpy zorgt in lascellen voor meer laserveiligheid.
Profiteer van deze voordelen:
Noodstop-functie via actieve ingreep in het beveiligheidscircuit van de laserbron
Geschikt voor alle lasers met hoogste straalkwaliteit in het nabij-infrarode golflengtebereik (820 tot 1.100 nanometer), onafhankelijk van het geïnstalleerde laservermogen
Eenvoudige montage: Voorbereiding door boorsjablonen, bevestiging met plaatschroeven, zonder de elektronicabehuizing te openen
Zelfbewakende sensor,die zichzelf op storingen test
Uitbreiden van bestaande installaties
Vervult uw installatie de volgende voorwaarden? Vraag ons dan naar een passende offerte. Wij breiden uw installatie snel en eenvoudig uit met de KUKA LaserSpy.
De cabine van uw installatie is dubbelwandig, zonder vulstoffen en dwarsverbindingen.
De afstand tussen de beide tussenwanden en de dubbele wand bedraagt minimaal 35 mm.
De wandelementen zijn lichtdicht opgebouwd.
Accessoires voor de KUKA LaserSpy
Met de KUKA LaserSpy krijgt u een complete oplossing uit een hand – inclusief montagetoebehoren. Indien gewenst krijgt u van ons het passende gereedschap. Hiermee kunt u uw KUKA LaserSpy snel in bedrijf nemen.
Breid uw KUKA LaserSpy uit met de volgende accessoires:
Geconfectioneerde kabel met verschillende aansluitingen
Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.