Voordelen van de KS uitsluiswagen
- Licht: De KS uitsluiswagen bestaat uit vastgeschroefde aluminium profielen
- Precies: Betrouwbare vergrendeling door voetbediening of door een pneumatische stoppercilinder
De KS uitsluiswagen is een veelzijdig toepasbare basic voor uw productieprocessen. Hij kan meerdere honderden kilo's aan en is daarmee optimaal geschikt voor het handmatig in- en uitsluizen van grote onderdelen. Bovendien kan de wagen als lade worden gebruikt.
Met de KS uitsluiswagen transporteert u brede en grote onderdelen zoals zijwanden of ondervloeren gemakkelijk door uw productiehallen. Indien gewenst kan de wagen ook als opslag worden gebruikt. Het laadvermogen is 400 kilogram.
Behalve uiteenlopende toepassingsmogelijkheden heeft de KS uitsluiswagen nog meer flexibiliteit: Dankzij de modulaire opbouw is hij individueel aan iedere productie-installatie aan te passen.
De maten van de KS uitsluiswagen:
Bij de constructie van de KS uitsluiswagen hebben wij veel nadruk gelegd op veiligheidsmaatregelen – zowel voor de wagen als voor uw medewerkers. De aanslag en vergrendeling functioneren via pneumatische cilinders of met voetbediening. Bij de veiligheidsvoorzieningen hoort ook een deur, die optioneel kan worden gebruikt. Verder zijn de hoeken afgerond om deuren binnen de installatie gemakkelijker te openen.
Enkele van onze klanten uit de auto-industrie, bijvoorbeeld Porsche en Volvo, profiteren al van de voordelen voor de carrosseriebouw.