KR 20

De KR 20 is onze flexibele industriële robot met een verhoogde draaglast van 20 kilogram. Dankzij zijn veelzijdigheid kan hij in veel toepassingsgebieden worden ingezet en kan hij worden gebruikt in tal van industrieën.

De KR 20 kan in de low payload categorie de grootste draaglasten aan: 20 kilogram bij een reikwijdte van 1.611 millimeter. Dit zorgt voor tal van toepassingsgebieden die in veel industrieën voorkomen. De KR 20 kan iedere taak aan en kan worden toegepast in de auto-industrie, voor het automatische beladen en ontladen van een machine, of voor automatiseringsoplossingen in de kunststofbranche.

20 - 20 Draaglast in kg

1611 - 1611 Reikwijdte in mm

Voordelen


Optimale toegankelijkheid

Het ontwerp van de robot is ruimtelijk geoptimaliseerd. Dankzij geringe stoorcontouren heeft de KR 20 een maximale bereikbaarheid. Het slanke design van de hand zorgt ook in kleine ruimtes voor optimale toegankelijkheid.

Enorme veelzijdigheid

De KR 20 biedt de perfecte verhouding tussen benodigde ruimte, reikwijdte, draaglast, snelheid en energieverbruik. De talrijke taakspecifieke varianten maken een het mogelijk om deze robot in verschillende toepassingsgebieden in te zetten. 

Duurzame efficiëntie

De KR 20 is een investering die zichzelf terugbetaalt: Hij levert maximale nauwkeurigheid en lage cyclustijden. En dat een leven lang. Op de betrouwbaarheid van deze robot kunt u vertrouwen.

KR 20 data overview

KR 20-3 KR 20-3 C
Categorie
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Draaglast
20 kg
20 kg
Totale nominale last
30 kg
30 kg
Max. reikwijdte
1611 mm
1611 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,05 mm
±0,05 mm
Gewicht
254 kg
254 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Plafond
Omgevingstemperatuur
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK