KR 210-2 F exclusive

De KR 210-2 in de exclusive-uitvoering maakt efficiënte celconcepten voor de gieterij mogelijk. Der KR 210-2 F exclusive levert zelfs onder extreme omstandigheden absolute topprestaties.

Met de KR 210-2 F exclusive biedt KUKA een flexibel inzetbare oplossing voor toepassingen waarvoor eerder dure speciale oplossingen nodig waren. In wascellen voor onderdelen, in borstel en ontbraamcellen en in alle natte ruimtes en zones met zeer hoge vervuilingsgraad draait deze robuuste zes-assige robot in topvorm en dat zonder extra beschermhoezen.

Door het gebruik van luchtdichte systemen en dankzij zijn intelligente, robuuste constructie functioneert de KR 210-2 Foundry exclusive uitstekend in extreme omstandigheden. Waterstralen, permanente luchtvochtigheid en vuildeeltjes hebben dankzij het speciaal behandelde oppervlak geen greep op de robot.

210 - 210 Draaglast in kg

2700 - 2700 Reikwijdte in mm

Voordelen


Krachtig

Dankzij het grote motorvermogen en een transmissie met hoge koppels in alle assen is de KR 210-2 F Exclusive uiterst krachtig.

Lange bedrijfsduur

De KR 210-2 F Exclusive is voorzien van de modernste technologie. Zijn tandwielen hebben de hoogste draaimomenten in zijn klasse waardoor lange werkuren in continue werking worden bereikt.

Efficiënt

De precieze mechaniek zorgt voor een uitstekende herhalingsnauwkeurigheid, betere productkwaliteit, minder uitval en dus meer efficiëntie voor uw productie. 

Flexibel

Der KR 210-2 F exclusive heeft verbetert onderhoudsintervallen, wat de kosten verlaagt. Dit zorgt voor een flexibele, betrouwbare planning en een snelle inbedrijfstelling.

Geautomatiseerd wassen van onderdelen onder extreme omstandigheden.

De robuuste 6-assige Foundry-robot KR QUANTEC F exclusive levert uitstekende prestaties in een wascel van de BMW-fabriek in Dingolfing.

KR 210-2 F exclusive gegevensoverzicht

KR 210-2 F exclusive
Categorie
High Payloads (80-300 kg)
Bouwvorm
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Uitvoeringsomgeving
Foundry exclusive
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Draaglast
210 kg
Totale nominale last
245 kg
Max. reikwijdte
2700 mm
Aantal stuurbare assen
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,06 mm
Gewicht
1412 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Omgevingstemperatuur
10 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 67
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK