KR 30 JET

Het robotsysteem KR 30 JET bestaat uit een lineaire as, een knikarm-robot en de asmodule JET TRACK. Dankzij de bovenhoofdse of zijdelingse montage en een variabele uitvoering en lengte van de lineaire eenheid kunt u uw productieproces met dit automatiseringssysteem perfect op uw eisen afstemmen. 

Met de KR 30 JET kunt u bedienactiviteiten en materiaal-handling over afstanden tot 30 meter flexibel automatiseren. Diverse portaalvarianten en een speciaal afgestemde lineaire eenheid zorgen voor een maximum aan snelheid en werkruimte.

 

De modulaire opbouw van de KR 30 JET maakt het mogelijk om individuele programma’s uit te voeren die zijn afgestemd op de gebruiker en de taak. Met het gebruik van twee robots op de JET-bewegingsas kunnen meerdere machines of posities tegelijkertijd worden bediend en kan het productieproces worden geoptimaliseerd.

30 - 30 Draaglast in kg

1682,5 - 1682,5 Reikwijdte in mm

Voordelen


Buitengewoon snel

De KR 30 JET bereikt dankzij een laag eigen gewicht de hoogste snelheden en versnellingen in alle assen. Dit maakt snel, nauwkeurig herhalend en precies uitnemen uit machines van boven mogelijk. 

Ruimtebesparend over de hele lijn

De KR 30 JET bespaart u kostbare ruimte op de werkvloer en maakt nieuwe werkbereiken mogelijk. Dankzij de portaluitvoering kunnen meerdere machines tot een lengte van 30 meter worden gekoppeld.

Verreikend in iedere positie

Dankzij de combinatie van de modernste lineaire en knikarmtechnologie is de robotknie optimaal te positioneren – bovenhoofds of zijdelings aan de muur. De ideale asymmetrie zorgt ervoor dat de robot ver in de machines kan grijpen.

Flexibele aaneenschakeling

De KR 30 JET kan met verschillende uitvoeringen flexibel aan zijn taken worden aangepast. De variabele lengte van de lineaire eenheid en de keuze tussen bovenhoofdse of zijdelingse montage maakt een optimale aaneenschakeling mogelijk en vergemakkelijkt het uitbreiden van uw werktuigmachines.

KR 30 JET gegevensoverzicht

KR 30-2 JET
Categorie
Medium Payloads (30-60 kg)
Bouwvorm
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Draaglast
30 kg
Totale nominale last
-
Max. reikwijdte
1682,5 mm
Aantal stuurbare assen
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,07 mm
Gewicht
435 kg
Montagepositie(s)
Portal
Omgevingstemperatuur
10 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
Beschermingsklasse
IP 64
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK