KR 6

De KR 6 is een echte bewegingsartiest. Met zijn compacte afmetingen maakt hij kosten- en ruimtebesparende celconcepten voor tal van toepassingen mogelijk.

De KR 6 is geschikt voor een draaglast van zes kilogram en heeft een reikwijdte van 1.611 millimeter. Dit maakt ruimtebesparende celconcepten mogelijk, want de KR 6 kan in verschillende montageposities worden gemonteerd. Of u hem nu aan het plafond, de vloer of de muur wilt plaatsen, de KR 6 past zich aan uw eisen aan en garandeert u constant de beste resultaten door zijn uitstekende bereikbaarheid. 

Op basis van de KR 6 heeft KUKA met de KR CYBERTECH nano een compleet nieuwe robot in de categorie voor small payloads ontwikkeld: Dit is onze industriële robot met onovertroffen positie-herhalingsnauwkeurigheid en een extra montagepositie in een hoek.

6 - 6 Draaglast in kg

1611 - 1611 Reikwijdte in mm

Voordelen


Hoge reikwijdte

De KR 6 werkt dankzij een slank design zelfs op de kleinste oppervlakken met de hoogste betrouwbaarheid. Hij kan variabel worden gepositioneerd en bereikt daardoor ook de meest verafgelegen hoek. 

Enorm veelzijdig

De KR 6 is verkrijgbaar in veel varianten, die u flexibel op uw toepassing kunt afstemmen. Dankzij zijn veelzijdigheid is hij ook geschikt voor uiteenlopende applicaties.

Onderhoudsarm

Na ruim 15.000 verkochte robots is één ding zeker: Op de KR 6 kunt u bouwen. Dankzij zijn robuuste constructie blijven de onderhouds- en reparatiekosten laag.

KR 6 data overview

KR 6-2 C KR 6-3 KR 6-2 KR 6-2 W
Categorie
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
Totale nominale last
16 kg
16 kg
16 kg
16 kg
Max. reikwijdte
1611 mm
1611 mm
1611 mm
1611 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,05 mm
±0,05 mm
±0,05 mm
±0,05 mm
Gewicht
235 kg
243 kg
235 kg
235 kg
Montagepositie(s)
Plafond
Vloer
Vloer
Wand
Omgevingstemperatuur
0 °C tot + 0 °C
0 °C tot + 0 °C
0 °C tot + 0 °C
0 °C tot + 0 °C
Sturing
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK