KR 60 JET

De KR 60 JET is een automatiseringssysteem dat perfect is afgestemd op machinebelading en materiaal-handling over afstanden tot 30 meter. Door de combinatie van een flexibele lineaire as en een knikarmrobot die u zijdelings of bovenhoofds kunt plaatsen, creëert u de grootste werkgebieden in het geautomatiseerde productieproces.

De KR 60 JET is combinatie van een lineaire as, een knikarm-robot en de asmodule JET TRACK. Dankzij de diverse portaalvarianten en posities kunnen verschillende toepassingen worden gerealiseerd, ook de uitbreiding met een tweede knikarmrobot op de lineaire as is mogelijk.

Zo kan de KR 60 JET aan meerdere plaatsen en machines tegelijk werken. Door de modulaire opbouw van alle componenten kan deze perfect aan de eisen van de gebruiker en de taak worden afgestemd.

30 - 60 Draaglast in kg

1682,5 - 2082,5 Reikwijdte in mm

Voordelen


Snel en nauwkeurig

De KR 60 JET biedt u maximale werksnelheden en verkort de cyclustijden. Dankzij de lage eigen massa zijn hoge versnellingswaarden en herhalingsnauwkeurigheid haalbaar. 

Procesefficiënt en ruimtebesparend

De verschillende montageposities, bovenhoofds of zijdelings - maken nieuwe werkbereiken mogelijk. Zo bespaart u waardevolle ruimte in uw hal. Meerdere machines kunnen tot een lengte van 30 meter worden gekoppeld.

Ver reikend en diep grijpend

Dankzij de variabele lengte van de lineaire as kunnen zelfs de grootste afstanden tot 30 meter worden overbrugd. De perfecte asymmetrie maakt het voor de robot mogelijk, om ver in de machines te grijpen en componenten snel te verwijderen.

Flexibele posities, afgestemd op de taak

De KR 60 JET kan met nog een knikarmrobot worden uitgebreid. Zo kunnen twee robots tegelijk op één lineaire as aan meerdere machines of posities werken. De lengte van de lineaire eenheid en de positie van de robot zijn flexibel aan te passen.

KR 60 JET [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 60-2 JET KR 60 L45-2 JET KR 60 L30-2 JET
Categorie
Medium Payloads (30-60 kg)
Medium Payloads (30-60 kg)
Medium Payloads (30-60 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Draaglast
60 kg
45 kg
30 kg
Totale nominale last
-
-
-
Max. reikwijdte
1682,5 mm
1882,5 mm
2082,5 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
5
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,07 mm
±0,07 mm
±0,06 mm
Gewicht
435 kg
471 kg
479 kg
Montagepositie(s)
Portal
Portal
Portal
Omgevingstemperatuur
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
10 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 64
IP 64
IP 64
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK