KR AGILUS

De KR AGILUS is een veelzijdige zes-armige robot die is ontworpen voor de hoogste werksnelheden. Verschillende varianten, montageposities, reikwijdtes en draaglasten maken van deze kleine robot een flexibele precisie-artiest.

De KR AGILUS is veelzijdig en maakt daarmee nieuwe toepassingen mogelijk. Deze robot kan aan de vloer, het plafond of de muur worden bevestigd en levert dankzij de geïntegreerde energietoevoer en zijn KR C4 compact sturing de hoogste precisie op een kleine ruimte. De Safe-Robot-functionaliteit maakt nieuwe automatiseringsconcepten mogelijk. De verschillende uitvoeringen zijn geschikt voor cleanrooms, explosiegevaarlijke zones, bijzondere hygiënische plaatsen of als spatwaterdichte variant. De KR AGILUS is in elke variant precies en snel.

3 - 10 Draaglast in kg

706,7 - 1101 Reikwijdte in mm

Voordelen


Agiel in iedere omgeving

De KR AGILUS bereikt in iedere productie-omgeving uitstekende prestaties, ook in stoffige, vochtige of steriele ruimtes. Diverse uitvoeringen zoals Cleanroom, Hygienic Machine, EX – voor explosiegevaarlijke zones – en Waterproof maken van deze robot een specialist voor uiteenlopende taken.

Maximale precisie in elke cyclustijd

De KR AGILUS bereikt dankzij zijn robuuste constructie maximale herhalingsnauwkeurigheid en continue precisie. Met extreme snelheid reduceert hij de cyclustijden en verbetert hij de productiekwaliteit zonder hierbij ooit uit zijn ritme te komen.

Duurzaam robuust

De KR AGILUS hoeft dankzij levenslange smering van de transmissies nooit te worden gesmeerd en heeft maar weinig onderhoud nodig. De robuuste constructie zorgt voor constante productiviteit.

Enorm ruimtebesparend 

Ondersteboven aan het plafond, zijdelings aan de muur of vast op de vloer: de KR AGILUS past zich aan iedere montagepositie aan. Wij hebben de energietoevoer geïntegreerd om deze zes-asser ruimtebesparend in uw celconcepten te kunnen integreren.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS: Hygienic Machine

De KR AGILUS is verkrijgbaar als Hygienic Machine. Het design en materiaal zijn in deze uitvoering absoluut hygiëne-compatibel. Hiermee kan deze robot worden gebruikt in toepassingen waarmee direct contact met levensmiddelen en farmaceutische substanties noodzakelijk is.

Corrosiebestendige oppervlakten, voor levensmiddelen geschikte smeermiddelen en het gebruik van roestvrijstalen onderdelen garanderen maximale hygiëne. Hiermee is de KR AGILUS perfect geschikt voor toepassingen die een steriele omgeving vereisen.
De KR AGILUS bereikt de hoogste hygiënestandaards in de Hygienic-Machine-variant.

KR AGILUS: Clean Room-robot

De KR AGILUS CR is geschikt voor cleanrooms en vervult de eisen hiervan conform cleanroomklasse ISO2. Daarmee kan de KR AGILUS CR perfect in kleine ruimtes en complexe toepassingen worden geïntegreerd, waar hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld.

Dankzij een speciale poedercoating en speciale afdichtingen ter bescherming van deeltjesemissies heeft de cleanroom-robot extreem gladde oppervlakken. Doordat luchtgebonden deeltjes worden vermeden, geeft de robot geen slijtagedeeltjes van de pakkingen af. Hij voldoet hiermee ook aan de strenge cleanroomstandaards van het Fraunhofer-instituut. 
De KR AGILUS is er ook als cleanroom-uitvoering conform luchtzuiverheidsklasse 2.

KR AGILUS: Waterproof

De KR AGILUS is in de Waterproof-variant rondom spatwaterdicht en levert ook in moeilijke productie-omgevingen topprestaties. Stabiele roestvrijstalen afdekkingen in plaats van kunststof, duurzame oppervlaktebehandelingen en extra afdichtingen binnen in de kleine robot maken hem geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld werktuigmachines.

De Waterproof-variant van de KUKA kleine robot vervult de hoogste beschermingsklasse IP 67. 
Dankzij de Waterproof-variant presteert de KR AGILUS ook onder intensieve productie-omstandigheden.

KR AGILUS met Waterproof-uitrusting

De KR AGILUS is dankzij de Waterproof-uitvoering perfect geschikt voor gebruik in werktuigmachines.

KR AGILUS: EX

De KR AGILUS kan aan de meest extreme omstandigheden worden aangepast: Met de KR AGILUS EX vulden wij de Waterproof-variant met een explosiebescherming aan. Zo kan de KR AGILUS door zijn constructie ook in explosiegevaarlijke omgevingen (zone 2) met de hoogste precisie werken.

Bij de EX-variant wordt de directe luchtleiding voor spoellucht gebruikt en wordt de robot onder druk gezet. De druk wordt met behulp van een speciale externe overdruk-detectie-eenheid bewaakt. Deze is optioneel bij KUKA verkrijgbaar.
De KR AGILUS EX werkt ook onder extreme omstandigheden veilig en betrouwbaar.

KR AGILUS gegevensoverzicht

KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C-CR KR 6 R900 sixx C KR 6 R700 sixx HM-SC KR 6 R700 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx C-HM-SC KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR KR 10 R1100 sixx WP KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx C-WP KR 10 R1100 sixx W-CR KR 10 R1100 sixx W KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R900 sixx W KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx C KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx C-CR KR 6 R700 sixx CR KR 6 R700 sixx WP KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx WP
Categorie
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Cleanroom
Hygenic machine
Hygenic machine
Waterproof
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Cleanroom
Standard
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Standard
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Waterproof
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Standard
Standard
Standard
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Waterproof
Standard
Cleanroom
Waterproof
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
3 kg
3 kg
3 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
5 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
Totale nominale last
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
Max. reikwijdte
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Gewicht
52 kg
62 kg
62 kg
53 kg
52 kg
52 kg
60 kg
60 kg
60 kg
55 kg
55 kg
55 kg
56 kg
55 kg
56 kg
55 kg
55 kg
53 kg
52 kg
52 kg
62 kg
53 kg
55 kg
52 kg
62 kg
50 kg
52 kg
50 kg
50 kg
51 kg
50 kg
51 kg
51 kg
50 kg
50 kg
52 kg
62 kg
53 kg
52 kg
52 kg
53 kg
52 kg
52 kg
53 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Vloer
Plafond
Plafond
Plafond
Plafond
Vloer
Wand
Plafond
Plafond
Plafond
Vloer
Vloer
Plafond
Wand
Wand
Wand
Plafond
Wand
Plafond
Plafond
Wand
Vloer
Wand
Wand
Plafond
Plafond
Plafond
Vloer
Vloer
Wand
Wand
Plafond
Wand
Vloer
Vloer
Wand
Wand
Wand
Wand
Vloer
Vloer
Vloer
Vloer
Omgevingstemperatuur
5 °C tot + 45 °C
0 °C tot + 35 °C
0 °C tot + 35 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
0 °C tot + 35 °C
0 °C tot + 35 °C
0 °C tot + 35 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
0 °C tot + 35 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
0 °C tot + 35 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
Sturing
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Beschermingsklasse
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
Beschermingsklasse centraalhand
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK