KR AGILUS fivve

De KR AGILUS fivve is onze snelle vijfassige robot van de kleine-robot-serie. Hij behaalt voortdurend hoge werksnelheden met de hoogste precisie. Met zijn compacte afmetingen is hij heel flexibel. 

Onze kleine robot KR AGILUS fivve is ontworpen voor snelheid en flexibiliteit. De robuuste vijfassige robot kan op plafonds of vloeren worden gemonteerd en is daardoor erg ruimtebesparend. Dankzij de geïntegreerde energietoevoer aan de binnenkant en de beproefde KR C4 besturing levert hij precisie en vermogen in kleine ruimtes. Dankzij de Safe Robot-functionaliteit zijn nieuwe automatiseringsconcepten mogelijk.

6 - 10 Draaglast in kg

706,7 - 1101 Reikwijdte in mm

Voordelen


Optimale benutting van de werkruimte

De KR AGILUS fivve biedt dankzij zijn reikwijdte ruimtebesparende, economische celconcepten.

Continu productief

De KR AGILUS fivve heeft een levenslange smering en hoefst dus niet opnieuw gesmeerd te worden. 

Betrouwbaar en exact  

De KR AGILUS fivve is robuust en uiterst precies. Dankzij zijn hoge herhalingsnauwkeurigheid en precisie levert hij u hoge productiekwaliteit.

Snel en efficiënt

Minimale cyclustijden bij maximale snelheden: de KR AGILUS fivve zorgt zo bij handlingtaken zoals pick and place voor de grootste procesefficiëntie.

KR AGILUS fivve: KUKA kleine robots met grote voordelen

De KR AGILUS fivve is onze vijfassige robot van de AGILUS serie en levert de hoogste werksnelheden.

KR AGILUS fivve gegevensoverzicht

KR 6 R900 fivve KR 10 R1100 fivve KR 6 R700 fivve KR 6 R700 fivve C KR 10 R1100 fivve C KR 6 R900 fivve C
Categorie
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Small Robots (3 -10 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
6 kg
10 kg
6 kg
6 kg
10 kg
6 kg
Totale nominale last
3 kg
5 kg
3 kg
3 kg
5 kg
3 kg
Max. reikwijdte
901,5 mm
1101 mm
706,7 mm
706,7 mm
1101 mm
901,5 mm
Aantal stuurbare assen
5
5
5
5
5
5
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Gewicht
51 kg
53 kg
48 kg
48 kg
53 kg
51 kg
Montagepositie(s)
Vloer
Vloer
Vloer
Plafond
Plafond
Plafond
Omgevingstemperatuur
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
Sturing
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
Beschermingsklasse
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Beschermingsklasse centraalhand
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK