KR CYBERTECH

De industriële robots van de familie KR CYBERTECH biedt u ´s werelds omvangrijkste modelassortiment in de low payload categorie met de hoogste vermogensdichtheid. Ze zijn ideaal geschikt voor plaatsbesparende celconcepten en bieden de beste performance, en dat bij uitermate lage kosten.

De krachtige multifunctionele robots van de reeks KR CYBERTECH zijn gespecialiseerd in handling-toepassingen: Hanteren van grote onderdelen, bewerken, monteren, palletiseren en booglassen. Ze worden gestuurd met de KR C4 of KR C4 extended.

Nieuwe aanpassing bij de reeks KR CYBERTECH: de industriële robots zijn nog compacter. Geniet hierdoor van de hogere integratiedichtheid en de gereduceerde stoorcontouren. Selecteer uit ons breed portfolio voor elke toepassing de juiste industriële robot.

8 - 22 Draaglast in kg

1612 - 2013 Reikwijdte in mm

Voordelen


Snel en precies

De industriële robots van de reeks KR CYBERTECH bereiken buitengewone snelheden en werken daardoor nog sneller, en dat zonder in te boeten aan nauwkeurigheid.

Omvangrijk portfolio

De reeks KR CYBERTECH is geschikt voor bewerkingen, hanteren van grote onderdelen, monteren, palletiseren en booglassen. Diverse speciale varianten worden momenteel ontworpen.

Flexibele opstelling

Voor planningszekerheid en lage kosten bij het celdesign: Monteer de robots flexibel op de vloer, aan de muur, het plafond of zelfs in een bepaalde hoek.

Waaier aan mogelijkheden voor energietoevoer

Door de afzonderlijke kabelset- en energietoevoerleidingen kunt u kiezen tussen een waaier aan compatibele energietoevoersystemen.

Slank design

De familie KR CYBERTECH weet te overtuigen door een slanke centraalhand en een extreem compact en tegelijkertijd atletische uitstraling.

Verbeterd bewegingsgedrag

De geoptimaliseerde controllerstructuren zorgen voor een rustig en verfijnd bewegingsgedrag, zowel op het pad als bij het positioneren.

KR CYBERTECH data overview

KR 8 R2010 KR 22 R1610 KR 16 R1610 KR 20 R1810 KR 16 R2010 KR 12 R1810
Categorie
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Draaglast
8 kg
22 kg
16 kg
20 kg
16 kg
12 kg
Totale nominale last
8 kg
22 kg
16 kg
20 kg
16 kg
12 kg
Max. reikwijdte
2013 mm
1612 mm
1612 mm
1813 mm
2013 mm
1813 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
Gewicht
255 kg
245 kg
245 kg
250 kg
255 kg
250 kg
Montagepositie(s)
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Omgevingstemperatuur
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
5 °C tot + 55 °C
Sturing
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK