KR CYBERTECH ARC

De nieuwe industriële robots uit de productfamilie KR CYBERTECH ARC overtuigen met hoge nauwkeurigheid en de beste prestaties. De onderhoudsarme reeks verzekert uitermate lage kosten.

De industriële robots van de productfamilie KR CYBERTECH ARC zijn gespecialiseerde procesrobots voor baantoepassingen zoals het booglassen en het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel. Ze zijn geschikt voor de sturingen KR C4 en KR C4 extended.

8 - 8 Draaglast in kg

2013 - 2013 Reikwijdte in mm

Voordelen


Snel en precies

Uitermate snel en tegelijkertijd exact: De robots van de productfamilie KR CYBERTECH ARC werken nog sneller bij dezelfde nauwkeurigheid.

Flexibele montage

Pas de opstelling van de robots aan uw behoefte aan: Monteer de robot aan het plafond, op de bodem, aan de muur of in een hoek.

Atletisch design

De industriële robots van de familie KR CYBERTECH ARC geven een compacte, maar toch slanke indruk.

Geoptimaliseerd bewegingsgedrag

Op het pad en ook bij het positioneren bewegen de industriële robots zich rustig en verfijnd dankzij de verbeterde controllerstructuren.

Breed portfolio

De productfamilie KR CYBERTECH ARC is geoptimaliseerd voor baantoepassingen zoals het booglassen en het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel.

KR CYBERTECH ARC gegevensoverzicht

KR 8 R2100 arc HW
Categorie
Low Payloads (6-22 kg)
Bouwvorm
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Hollow Wrist
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Draaglast
8 kg
Totale nominale last
-
Max. reikwijdte
2013 mm
Aantal stuurbare assen
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,04 mm
Gewicht
255 kg
Montagepositie(s)
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Omgevingstemperatuur
0 °C tot + 0 °C
Sturing
KR C4
Beschermingsklasse
IP 65
Beschermingsklasse centraalhand
IP 54
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK