KR CYBERTECH ARC nano

De productfamilie KR CYBERTECH ARC nano is geoptimaliseerd voor continue toepassingen zoals booglassen of het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel. De industriële robots bieden een ideale prestatie en tegelijkertijd een hoge vermogensdichtheid. Dit levert maximale rendabiliteit bij lage kosten op.

Met de nieuwe controllerstructuren hebben de industriële robots van de KR CYBERTECH ARC nano-familie een hoge padnauwkeurigheid en snelheid. De versnellingswaarden en de nieuwe stoorcontourarme ergonomie garanderen baanbewegingen op het allerhoogste niveau, ook diep in de componenten.

De gespecialiseerde procesrobots zijn te besturen met de KR C4 compact of de KR C4 smallsize-2.

6 - 8 Draaglast in kg

1421 - 1823,5 Reikwijdte in mm

Voordelen


Maximale precisie

Met een herhalingsnauwkeurigheid van 0,04 millimeter werken de KR CYBERTECH ARC nano-robots ook bij hoog tempo uiterst precies.

Nieuwe KUKA Hollow Wrist-hand

De 50-millimeter-holle-ashand is een toekomstgerichte innovatie: De holle as levert een gereduceerde hoofdasbeweging met korte cyclustijden en maximale bewegingsprecisie.

Grootste vrije ruimte

De KR CYBERTECH ARC nano’s hebben een groot achterwaarts werkbereik en een hoge reikwijdte naar beneden. Hiermee worden tot dusver onbereikbare werkruimtes bereikbaar.

Slanke compactheid

De industriële robots zijn bijzonder licht, zeer slank en buitengewoon compact. Ze bieden maximale prestaties bij minimale stoorcontouren.

Hoogste flexibiliteit

De robots kunnen aan de muur, de vloer, het plafond en zelfs in een bepaalde hoek worden gemonteerd – helemaal volgens uw wensen.

Optimale service

Profiteer op ieder moment van de KUKA service. Onze technische experts staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar en helpen u aan de telefoon bij uw vragen.

KR CYBERTECH ARC nano data overview

KR 8 R1420 arc HW KR 6 R1820 arc HW KR 8 R1620 arc HW
Categorie
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
Standard
Standard
Draaglast
8 kg
6 kg
8 kg
Totale nominale last
18 kg
16 kg
18 kg
Max. reikwijdte
1421 mm
1823,5 mm
1621 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
Gewicht
179 kg
188 kg
184 kg
Montagepositie(s)
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Omgevingstemperatuur
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
Sturing
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Beschermingsklasse
IP 54
IP 54
IP 54
Beschermingsklasse centraalhand
IP 54
IP 54
IP 54
Naar het downloadcenter

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK