KR CYBERTECH nano

De beste prestaties bij hoge vermogensdichtheid: De gespecialiseerde procesrobots van de productfamilie KR CYBERTECH nano zijn perfect afgestemd voor het hanteren van kleine onderdelen. Profiteer van maximale veelzijdigheid voor meer economische bewegingsvrijheid bij minimale investerings- en energiekosten.

De industriële robots van de KR CYBERTECH nano-familie zijn geoptimaliseerd voor het hanteren van kleine onderdelen, het monteren, palletiseren en booglassen. Ze worden bestuurd met de KR C4 compact of de KR C4 smallsize-2.

Met een zeer fijne verdeling in draaglast van zes, acht en tien kilogram en negen perfect op elkaar afgestemde soorten robots kiest u voor precies de robot die u echt nodig heeft – voor de hoogst mogelijke efficiëntie en rentabiliteit.

6 - 10 Draaglast in kg

1420 - 1820 Reikwijdte in mm

Voordelen


Maximale precisie

De industriële robots van de familie KR CYBERTECH nano hebben een herhalingsnauwkeurigheid van 0,04 millimeter. Dat betekent dat ze ook bij hoge snelheden uitstekend presteren.

Slank en compact

Maximale prestaties bij minimale stoorcontouren: De nieuwe robots zijn uiterst compact, licht en slank – voor tal van toepassingsgebieden in de industriële productie.

Maximale vrije ruimte

De robots bereiken werkgebieden die tot dusver onbereikbaar waren: Ze overbruggen grote afstanden, beschikken over een uiterst groot achterwaarts werkbereik en een hoge reikwijdte naar beneden.

Grootste flexibiliteit

Monteer de KR CYBERTECH nano industriële robot op de vloer, aan de muur, aan het plafond of in iedere andere hoek – voor uiteenlopende profielen in iedere gewenste montagepositie.

De beste service

In elk detail zit KUKA kwaliteit: Profiteer van de hotline met technische experts, onze moderne telediagnose-tools en full-service-ondersteuning van implementatie tot aan scholing.

De slankste centraalhand

Met een stoorradius van maar 67 millimeter hebben de KR CYBERTECH nano-handlingrobots de kleinste centraalhand van hun klasse – en dat wereldwijd. Hiermee kan worden gewerkt aan plaatsen die voor andere robots onbereikbaar zijn.

Overzicht van de productfamilie KR CYBERTECH nano

De industriële robots van de KR CYBERTECH nano-serie zijn compact en precies.

KR CYBERTECH nano [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 6 R1820 KR 8 R1620 HP KR 8 R1620 KR 10 R1420 HP KR 6 R1820 HP KR 10 R1420
Categorie
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Low Payloads (5-20 kg)
Bouwvorm
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bouwvorm, uitbreiding 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoeringsomgeving
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Uitvoering omgeving, uitbreiding
Standard
High Protection
Standard
High Protection
High Protection
Standard
Draaglast
6 kg
8 kg
8 kg
10 kg
6 kg
10 kg
Totale nominale last
16 kg
18 kg
18 kg
20 kg
16 kg
20 kg
Max. reikwijdte
1820 mm
1620 mm
1620 mm
1420 mm
1820 mm
1420 mm
Aantal stuurbare assen
6
6
6
6
6
6
Herhalingsnauwkeurigheid positie
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
Gewicht
168 kg
165 kg
165 kg
160 kg
168 kg
160 kg
Montagepositie(s)
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Hoek / Plafond / Vloer / Wand
Omgevingstemperatuur
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
5 °C tot + 45 °C
Sturing
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Beschermingsklasse
IP 54
IP 65
IP 54
IP 65
IP 65
IP 54
Beschermingsklasse centraalhand
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
Naar het downloadcenter
n/a

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK